Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
신호 생성기와의 연결을 통해 전력 앰프 측정을 수행합니다.
신호 생성기와의 연결을 통해 전력 앰프 측정을 수행합니다.
키사이트 신호 생성기를 사용해 802.15.4g Wi-SUN, 802.15.4 ZigBee 및 ITU-T G.9959 Z-Wave 표준에 부합하는 신호를 생성합니다.
키사이트 신호 생성기를 사용해 802.15.4g Wi-SUN, 802.15.4 ZigBee 및 ITU-T G.9959 Z-Wave 표준에 부합하는 신호를 생성합니다.
N7610EMBC
키사이트 신호 생성기를 사용해 802.15.4g Wi-SUN, 802.15.4 ZigBee 및 ITU-T G.9959 Z-Wave 표준에 부합하는 신호를 생성합니다.
멀티 터치 UI 작업으로 송신기에 대한 원버튼 노이즈 지수 및 이득 측정을 수행합니다.
멀티 터치 UI 작업으로 송신기에 대한 원버튼 노이즈 지수 및 이득 측정을 수행합니다.
N9069EM0E
멀티 터치 UI 작업으로 송신기에 대한 원버튼 노이즈 지수 및 이득 측정을 수행합니다.
유연한 변조 형식, 필터, 기호 속도 설정을 통해 디지털 복조가 가능한 25개 이상의 측정 애플리케이션 프리셋을 갖춘 공통 라이브러리를 제공합니다.
유연한 변조 형식, 필터, 기호 속도 설정을 통해 디지털 복조가 가능한 25개 이상의 측정 애플리케이션 프리셋을 갖춘 공통 라이브러리를 제공합니다.
N9054EM0E
유연한 변조 형식, 필터, 기호 속도 설정을 통해 디지털 복조가 가능한 25개 이상의 측정 애플리케이션 프리셋을 갖춘 공통 라이브러리를 제공합니다.
3GPP 표준에 정의된 5G NR(New Radio) 원버튼 다운링크 및 업링크 측정 수행
3GPP 표준에 정의된 5G NR(New Radio) 원버튼 다운링크 및 업링크 측정 수행
N9085EM0E
3GPP 표준에 정의된 5G NR(New Radio) 원버튼 다운링크 및 업링크 측정 수행
키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성합니다.
키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성합니다.
N7631APPC
키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성합니다.
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
89601BHNC
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
신호 발생기를 사용해 V2X에 대한 3GPP 기반 표준에 부합하는 신호 생성
신호 발생기를 사용해 V2X에 대한 3GPP 기반 표준에 부합하는 신호 생성
테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.
테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
89603C
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
멀티 터치 UI 조작으로 아날로그 양방향 무선에 대한 원버튼 신호 분석과 생성을 빠르게 제어할 수 있습니다.
멀티 터치 UI 조작으로 아날로그 양방향 무선에 대한 원버튼 신호 분석과 생성을 빠르게 제어할 수 있습니다.
N9093EM0E
멀티 터치 UI 조작으로 아날로그 양방향 무선에 대한 원버튼 신호 분석과 생성을 빠르게 제어할 수 있습니다.
테스트 단계의 테스트 결과를 HTML5 형식 문서로 게시
테스트 단계의 테스트 결과를 HTML5 형식 문서로 게시
PathWave Test Automation은 최신 Microsoft .NET 기반 애플리케이션으로, 독립형으로 사용하거나 상위 수준 테스트 실행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있습니다. KS8104A HTML5 결과 리스너 플러그인은 사용자가 모든 테스트 단계의 테스트 결과를 HTML5 형식 문서로 게시할 수 있도록 합니다. 유연하게 설계되었으며, 사용자는 HTML5 템플릿을 사용하여 다양한 보고서 측면을 쉽게 제어할 수 있습니다. 이 플러그인에는 빠르게 시작할 수 있도록 여러 템플릿이 포함되어 있습니다.
테스트 자동화 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 PathWave Test Automation Software를 방문하십시오.