Perform power amplifier measurements with connection to the signal generator.

產品特性

  • X 系列量測應用軟體 30 天免費試用
  • 具有射頻和毫米波預失真功能,以及簡單的整合式多點觸控操作介面,方便您分析功率放大器(PA)的特性
  • 透過功率伺服,為自動化信號產生器閉迴路控制提供智慧鏈路,以便自動調整 PA 輸出功率
  • 萃取 DPD 模型、應用預失真,然後使用所支援的 DPD 模型,例如查詢表(LUT)、Volterra 系列、記憶體多項式,或是使用者定義的 DPD 模型(具有 MATLAB 腳本),將 PA 輸出線性化
  • 在同一個螢幕上顯示 Pre-DPD 和 Post-DPD 量測結果,以便進行比較。 在 Pre-DPD 和 Post-DPD 結果之間輕鬆切換
  • 支援 PA 量測和 AM/AM、AM/PM、ACP、Delta EVM、Demod EVM(5G NR、LTE FDD,以及 802.11ac/ax/be)、Power vs Demod EVM
  • 支援多載波量測,以便在單一螢幕中顯示 EVM 結果
  • UXA 和 VXG 支援高達 44 GHz 的頻率,以及 2 GHz 的頻寬
  • 控制 VXG 並直接應用 DPD 功能,以提高 PA/DPD 量測速度
  • 支援是德科技 Signal Studio 波形或使用者定義的波形(txt、csv、bin、hdf、MATLAB 檔)
  • 支援波形處理,透過削波和濾波或峰值消除方法進行波峰因數縮減
  • 支援 M9484B VXG 雙通道,或 PXI VXT 和 AWG,以執行 PA 波封追蹤(ET)量測
  • 是德科技支援分級式 X-app 型號,其中 N 型號適用於 UXA/PXA/PXE,E 型號適用於 MXA/EXA/MXE/VXT。 層級較高的 X-app 型號可在較低層級的平台上運作,也就是說,N 型號可在所有平台上運作,而 E 型號只能在 MXA/EXA/MXE/VXT 上運作

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助