お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9055EM0E パワーアンプ測定アプリケーション、マルチタッチUI
RF/ミリ波帯における予歪機能付きパワーアンプ
信号発生器に接続してパワーアンプの測定を実行します。
ハイライト
- Xシリーズ測定アプリケーションの30日間無料試用版
- シンプルかつ統合されたマルチタッチ・ユーザー・インタフェースで、RF/ミリ波帯における予歪機能付きパワーアンプ(PA)を評価。
- パワーサーボによって自動信号発生器閉ループパワー制御のスマートリンクを提供し、パワーアンプの測定結果を自動調節
- ルックアップテーブル(LUT)、Volterra級数、メモリ多項式、もしくはMATLABスクリプトによるユーザー定義のDPDモデルをサポートすることでDPDモデルを抽出し、PA出力を線形化するプリディストーションを適用可能。
- 比較が容易になるように単一画面でプリDPDおよびポストDPD測定結果の両方を表示可能 プリDPDおよびポストDPDの結果を簡単に切り替え可能
- PA測定(AM/AM、AM/PM、ACP、 Delta EVM、Demod EVM (5G NR、LTE FDD、および802.11ac/ax/be)、Power対Demod EVM)をサポート
- マルチキャリア測定に対応し、単一画面でEVM結果を表示可能
- UXAおよびVXG2で2 GHz帯域幅で最大44 GHzまでの周波数をサポート
- VXGを制御、DPD機能を直接適用することでPA/DPD測定速度を向上
- Keysight Signal Studio 波形もしくはユーザー定義の波形(txt/csv/bin/hdf/MATLABファイル)をサポート
- クリッピング&フィルタリングやピークキャンセル方式でのクレスト・ファクター・リダクションによる波形処理をサポート
- 2チャネル搭載の9484B VXGもしくはPXI VXTおよびAWG をサポートすることで、エンベロープトラッキング(ET)測定を実現
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデルという、階層的なX-アプリケーションモデルをサポートしています。 上位のX-アプリケーションモデルは、下位のプラットフォームで実行可能です。つまりNモデルは、すべてのプラットフォームでEモデルは、MXA/EXA/MXE/VXTでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。