Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM

產品特性

  • 可量測並分析時域、頻域和調變域信號
  • 支援兩種不同的擷取模式:同步(同時)或序列擷取,以執行載波聚合或多次量測
  • 可透過超過 45 款支援的硬體儀器進行資料分析,或是用於模擬工具,以進行設計驗證
  • 可紀錄並播放所擷取的信號波形,以便進行除錯
  • 使用 .NET 語言或 SCPI 命令自動執行測試
  • 針對 802.11a/b/g/j/p 和行動 WiMax 標準進行無線連接調變分析
  • 針對 802.11n/ac/ax/be 標準進行高傳輸速率 WLAN 調變分析
  • PowerSuite(ACP 和 SEM)量測軟體
  • 可為 WLAN 執行 EVM 交互關聯,藉由使用多個接收器進行調變分析,以便消除雜訊,進而提升 EVM 效能

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助