キ―サイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。

ハイライト

  • タイムドメイン、周波数ドメイン、変調ドメインでの信号測定と解析
  • キャリアアグリゲーションや複数の測定に対応するため、同期(同時)またはシーケンスの2種類の測定モードをサポート
  • 45種類以上のハードウェア測定器からデータを解析、シミュレーションツールで設計を検証
  • トラブルシューティング用に再生するための、取得した信号波形の記録
  • .NET言語やSCPIコマンドを使ったテストの自動化
  • 802.11a/b/g/j/pおよびMobile WiMaxの無線コネクティビティーの変調解析
  • 802.11n/ac/ax/beの高スループット無線LAN変調解析
  • PowerSuite(ACPおよびSEM)測定
  • 変調解析と連動した複数のレシーバーによるノイズキャンセルでEVM性能を向上させる無線LAN用相互相関EVM

ご要望、ご質問はございませんか。