Keysight N7650B 5 套或 50 套波形授權是經濟有效的解決方案,讓您無需購買完整軟體,便可產生 Signal Studio 波形。

產品特性

 
以極低的成本產生 Signal Studio 波形

N7650B 提供經濟有效的解決方案,可根據您的應用要求來配置 Keysight Signal Studio 波形。 透過波形授權方案,您可建立、產生並取得超過 500 個 Signal Studio 波形的永久授權,以便在 M9381A、M9383A、M9421A、M9410A、M9411A、M9415A 和 M9416A 上播放。

共有 5 套(選項 221-229,採購此選項可添加 5 種波形)與 50 套(選項 250-259,採購此選項可添加 50 種波形)波形授權可供選擇。

  • 任選 5 種或 50 種 Signal Studio 波形,在特定儀器上獲得永久授權
  • 每台儀器最多可使用 545 種波形

典型應用

針對需要單一或多種波形的製造或低預算專案,建議使用 5 套波形授權。 有了此授權,您無需購買 Signal Studio 軟體套件,便可播放 Signal Studio 波形。 如欲產生新的波形,建議至少有一個工作站配備完整的 Signal Studio 軟體套件。

可透過產品升級的方式新增此選項。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助