Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 無線測試儀現以單一功能等級提供,即 VT4 級,並包括 E6600 系列無線測試儀。這些測試儀在單一平台上,簡化了對支援多種標準(包括 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi® 802.11ax 和 WLAN)的無線裝置進行研發和製造測試。這些測試儀針對大批量生產進行了優化,透過更高層次的硬體功能和強大的軟體自動化,實現高吞吐量,減少延遲並最大限度地提高效率。其模組化、可擴展的設計可適應不斷變化的測試要求,同時簡化了設定和整合。選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
透過高速硬體排序和軟體自動化,實現快速、自動化的裝置校驗和最終驗證,非常適合高產量製造。
支援 5G NR、LTE、Wi-Fi 802.11ac / ax、WLAN、Bluetooth® 和 Zigbee® 等多種標準,用於高效測試複雜的多無線電無線裝置。
支援單一機箱內多達 32 個連接埠和四個收發器,實現同步多裝置或多埠測試,以達到最大吞吐量和效率。
內部切換功能可消除對外部硬體的需求,簡化測試設定,實現彈性配置,並支援多個裝置和天線。
Maximum frequency
7.3 GHz
Maximum bandwidth
800 MHz
Number of ports per transceiver
4 至 8
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
利用非信令硬體平台 E6680E 無線測試儀實現更多功能 — 不僅能進行 RF 性能驗證,還能透過 WaveJudge 軟體進行 PHY 和 MAC 訊息傳遞及時序分析。
根據您目前的需求選擇頻寬和頻率範圍,並確信此硬體能支援您未來的需求。
透過多達 4 個收發器和 16 個連接埠,最佳化製造中的測試案例。
透過連接埠之間的內部切換,簡化您的生產測試系統配置。
在 CPE 或行動裝置上驗證多種無線技術。
透過 SJ001A WaveJudge 軟體,深入瞭解 PHY 和 MAC 訊息傳輸與時序分析。
Keysight E6680A 是測試目前和未來 WLAN 裝置的最佳測試解決方案。 它提供高達 800 MHz 的頻寬,可分析 IEEE 802.11be 定義的 320 MHz 訊號,以因應未來需求。 E6680A 配備多達 32 個埠,可測試多個 WLAN AP 或 STA,還可在不犧牲靈活性的情況下,將傳輸速率最大化。您無需改變 DUT 連接,便可使用它來驗證新的 6 GHz 頻段中的 Wi-Fi 6E,以及 2.4 GHz 和 5 GHz 頻段中的 Wi-Fi 6 和傳統 Wi-Fi。 所有的埠均支援所有頻段,可配置為半雙工或全雙工模式。 利用 E6680A,您可驗證支援 WLAN、5G、4G 和其他無線連接技術(如 Bluetooth 5.1),以及 IEEE 802.15.4 實體層(包括 Zigbee)的裝置,例如 CPE。
E6680A 隨附簡單易用、經過產業驗證的應用軟體。 因此,您可利用是德科技通用的量測演算法和波形,信心十足地測試各種 WLAN 裝置。 它的晶片控制、自動化和排序功能,讓您能在設計驗證和製造過程中,極致提高生產力。 藉由重複使用其他是德科技非信令平台(例如 M9421A VXT PXIe 向量收發器)的現有程式碼,您可大幅縮短測試開發時間。 E6680A 解決方案內嵌控制器,讓您能快速輕鬆地完成啟動。 它在出貨前已預先載入應用軟體和授權,因此您只需插上電源、開機,馬上就可開始進行測試。
E6680A 無線測試儀硬體針對 WLAN 設計驗證和製造測試進行了最佳化。 硬體和軟體支援:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
無線測試儀是專用設備,用於在製造過程中評估和驗證無線裝置的效能。它會評估訊號傳輸強度、接收靈敏度、頻率準確度、調變品質以及是否符合各種無線標準(例如行動通訊、Wi-Fi、藍牙)等重要參數。這可確保裝置符合嚴格的品質標準,並在實際條件下可靠地運作。
製造產能指的是在生產過程中,於特定時間範圍內可校準、測試和驗證的無線裝置數量。更高的產能表示更快的測試執行和更有效率的設備利用,使製造商能夠在保持高品質和可靠性的同時,快速生產和交付裝置。影響產能的因素包括硬體速度、自動化測試能力、高效的測試排序和最少的停機時間。
模組化架構在無線測試裝置中至關重要,因為它提供了適應不斷發展的技術和多樣化測試要求所需的靈活性。透過允許使用者混合搭配硬體元件,模組化系統可在單一平台上為不同的應用、裝置或頻段啟用客製化測試設定。
這種方法也讓系統更容易擴充或升級,以因應 5G-Advanced 或 6G 等新標準的出現,而無需更換整個系統。模組化測試套件可降低長期成本、簡化維護,並透過支援更快、更有效率的開發和驗證工作流程,協助加速產品上市時間。