Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 무선 테스트 세트는 이제 VT4 클래스라는 하나의 기능 클래스로 제공되며 E6600 시리즈 무선 테스트 세트를 포함합니다. 이 테스트 세트는 5G New Radio(NR), Wi-Fi® 802.11ax 및 WLAN을 포함한 여러 표준을 지원하는 무선 장치의 R&D 및 제조 테스트를 단일 플랫폼 내에서 간소화합니다. 대량 생산에 최적화된 이 테스트 세트는 고수준 하드웨어 기능과 강력한 소프트웨어 자동화를 통해 높은 처리량을 제공하여 지연을 줄이고 효율성을 극대화합니다. 모듈식의 확장 가능한 설계는 설정 및 통합을 간소화하면서 진화하는 테스트 요구 사항에 적응합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 직접 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
고속 하드웨어 시퀀싱 및 소프트웨어 자동화를 통해 빠르고 자동화된 디바이스 교정 및 최종 검증을 가능하게 하여 고처리량 제조에 이상적입니다.
복잡한 다중 무선 장치의 효율적인 테스트를 위해 5G NR, LTE, Wi-Fi 802.11ac/ax, WLAN, Bluetooth®, Zigbee®와 같은 다양한 표준을 지원합니다.
단일 섀시 내에서 최대 32개 포트와 4개의 트랜시버를 지원하여 최대 처리량 및 효율성을 위한 동시 다중 장치 또는 다중 포트 테스트를 가능하게 합니다.
내부 스위칭은 외부 하드웨어의 필요성을 없애고 유연한 구성을 가능하게 하며 여러 디바이스와 안테나를 지원함으로써 테스트 설정을 간소화합니다.
Maximum frequency
7.3 GHz
Maximum bandwidth
800 MHz
Number of ports per transceiver
4 ~ 8
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
비신호 하드웨어 플랫폼 E6680E 무선 테스트 세트를 활용하여 RF 성능 검증뿐만 아니라 WaveJudge 소프트웨어를 이용한 PHY 및 MAC 메시징 및 타이밍 분석 등 더 많은 작업을 수행하십시오.
현재의 필요에 따라 대역폭과 주파수 범위를 선택하고, 미래의 필요까지 하드웨어가 지원할 것이라는 확신을 가지십시오.
최대 4개의 트랜시버와 16개의 포트를 사용하여 제조 과정에서 테스트 케이스를 최적화하십시오.
포트 간 내부 스위칭으로 생산 테스트 시스템 구성을 단순화하십시오.
CPE 또는 모바일 디바이스에서 다양한 무선 기술을 검증하십시오.
PHY 및 MAC 메시징 및 타이밍 분석을 위한 SJ001A WaveJudge 소프트웨어를 통해 더 깊은 통찰력을 얻으십시오.
E6680A
E6680A 무선 테스트 세트는 WLAN 디바이스 테스트를 위한 스루풋을 극대화합니다. 최대 800 MHz의 대역폭으로 IEEE 802.11에 정의된 320 MHz 신호를 분석합니다.
키사이트의 E6680A는 현재와 미래의 WLAN 디바이스를 테스트할 수 있는 솔루션입니다. 최대 800 MHz의 대역폭까지 미래에 대비하고 있는 이 솔루션은 IEEE 802.11be에 정의된 320 MHz를 분석합니다. E6680A는 최대 32개의 포트를 사용하여 여러 WLAN AP 또는 STA를 테스트할 수 있으므로 유연성 저하 없이 스루풋을 극대화합니다. 또한 DUT 연결을 변경하지 않고도 2.4 GHz 대역과 5 GHz 대역의 Wi-Fi 6 및 레거시 Wi-Fi와 함께 새로운 6 GHz 대역의 Wi-Fi 6E를 검증할 수 있습니다. 모든 포트가 모든 대역을 지원하며 반이중 또는 전이중으로 구성할 수 있습니다. E6680A를 사용하면 WLAN 및 5G를 비롯하여 4G와 추가적인 무선 연결 기술 Bluetooth 5.1 및 IEEE 802.15.4 PHY(Zigbee 포함)를 지원하는 CPE와 같은 디바이스를 검증할 수 있습니다.
E6680A 어플리케이션 소프트웨어는 친숙하며 업계에서 성능을 입증한 제품입니다. 키사이트의 공통 측정 알고리즘과 파형을 사용해서 자신감을 가지고 WLAN 디바이스를 테스트하십시오. 칩셋 제어, 자동화 및 시퀀싱을 통해 설계 검증과 제조 중 스루풋을 쉽게 최적화할 수 있습니다. M9421A VXT PXIe 벡터 트랜스시버와 같은 다른 키사이트 비시그널링 플랫폼의 기존 코드를 재사용하여 테스트 개발 시간을 최소화하십시오. 쉽고 빠른 시작을 위해 E6680A 솔루션 내에 컨트롤러가 임베딩되어 있습니다. 소프트웨어 라이선스와 어플리케이션이 배송 전에 로드되므로, 간단히 연결한 후 전원을 켜면 테스트 준비가 완료됩니다.
키사이트의 E6680A 무선 테스트 세트 하드웨어는 WLAN 설계 검증과 제조 테스트에 적합하도록 최적화되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어 지원:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
무선 테스트 세트는 제조 중 무선 디바이스의 성능을 평가하고 검증하는 데 사용되는 특수 장비입니다. 이 장비는 신호 전송 강도, 수신 감도, 주파수 정확도, 변조 품질, 그리고 다양한 무선 표준(예: 셀룰러, Wi-Fi, Bluetooth) 준수와 같은 필수 파라미터를 평가합니다. 이는 디바이스가 엄격한 품질 표준을 충족하고 실제 조건에서 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
제조 처리량은 생산 공정 중 주어진 시간 내에 교정, 테스트 및 검증될 수 있는 무선 디바이스의 수를 의미합니다. 높은 처리량은 더 빠른 테스트 실행과 장비의 보다 효율적인 활용을 의미하며, 제조업체가 높은 품질 및 신뢰성 표준을 유지하면서 디바이스를 신속하게 생산하고 제공할 수 있도록 지원합니다. 처리량에 영향을 미치는 요인으로는 하드웨어 속도, 자동화된 테스트 기능, 효율적인 테스트 시퀀싱 및 최소한의 다운타임이 있습니다.
무선 테스트 세트에서 모듈형 아키텍처는 진화하는 기술과 다양한 테스트 요구 사항에 보조를 맞추는 데 필요한 적응성을 제공하므로 필수적입니다. 사용자가 하드웨어 구성 요소를 자유롭게 조합할 수 있도록 함으로써, 모듈형 시스템은 단일 플랫폼 내에서 다양한 애플리케이션, 디바이스 또는 주파수 대역에 대한 맞춤형 테스트 설정을 가능하게 합니다.
이 접근 방식은 전체 시스템을 교체할 필요 없이 5G-Advanced 또는 6G와 같은 새로운 표준이 등장함에 따라 확장 또는 업그레이드를 더 쉽게 만듭니다. 모듈형 테스트 세트는 더 빠르고 효율적인 개발 및 검증 워크플로를 지원하여 장기적인 비용을 절감하고 유지보수를 간소화하며 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.