Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのワイヤレステストセットは、現在VT4-classという1つの機能クラスで提供されており、E6600シリーズワイヤレステストセットが含まれます。これらのテストセットは、5G New Radio (NR)、Wi-Fi® 802.11ax、WLANなど、複数の規格をサポートするワイヤレスデバイスのR&Dおよび製造テストを、すべて単一プラットフォーム内で効率化します。大量生産向けに最適化されたこれらのテストセットは、高レベルのハードウェア機能と堅牢なソフトウェア自動化により高いスループットを実現し、遅延を削減し効率を最大化します。モジュラーでスケーラブルな設計は、セットアップと統合を簡素化しながら、進化するテスト要件に適応します。人気のある構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに固有の構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
高速ハードウェアシーケンスとソフトウェア自動化により、高速で自動化されたデバイスの校正と最終検証を可能にし、高スループット製造に最適です。
5G NR、LTE、Wi-Fi 802.11ac / ax、WLAN、Bluetooth®、Zigbee®など、さまざまな規格をサポートし、複雑なマルチ無線ワイヤレスデバイスの効率的なテストを実現します。
単一シャーシ内で最大32ポートおよび4つのトランシーバーに対応し、マルチデバイスまたはマルチポートの同時テストを可能にすることで、スループットと効率を最大化します。
内部スイッチングにより、外部ハードウェアが不要になり、柔軟な構成が可能になり、複数のデバイスとアンテナをサポートできるため、テストセットアップが簡素化されます。
Maximum frequency
7.3 GHz
Maximum bandwidth
800 MHz
Number of ports per transceiver
4 ~ 8
Number of transceivers
1, 2, 3, 4
E6680E
E6680E ワイヤレス・テスト・セットは、WLAN デバイスのテストにおいてスループットを最大化します。この装置は、IEEE 802.11be/bn で規定されている 320 MHz の帯域幅を持つ信号を、最大 800 MHz の帯域幅および最大 7.3 GHz の周波数範囲で分析します。
非シグナリングハードウェアプラットフォームE6680Eワイヤレステストセットを使用すれば、RF性能検証だけでなく、WaveJudgeソフトウェアによるPHYおよびMACメッセージングとタイミング解析も可能になります。
現在のニーズに基づいて帯域幅と周波数範囲を選択し、将来のニーズにもハードウェアが対応できることを確信してください。
最大4つのトランシーバーと16のポートを使用して、製造におけるテストケースを最適化します。
ポート間の内部スイッチングにより、生産テストシステムの構成を簡素化します。
CPEまたはモバイルデバイス上で複数のワイヤレス技術を検証します。
PHYおよびMACのメッセージングとタイミング解析向けに、SJ001A WaveJudgeソフトウェアでより深い洞察を得る
E6680A
E6680A 無線テストセットは、スループットを最大化し、無線LANデバイスのテストを行います。IEEE 802.11beで定義された320 MHzの信号を、最大800 kHzの帯域幅で解析します。
キーサイト E6680Aは、現在と未来の無線LANデバイスのテストのためのソリューションです。 最大800 MHz帯域幅で未来に備えましょう。IEEE 802.11beで定義された320 MHz信号を解析します。 E6680Aは最大32ポートを使って複数の無線LAN AP/STAをテストすることで、柔軟性を犠牲にすることなくスループットを最大化します。DUT接続を変更することなく、新しい6 GHz帯域幅でWi-Fi 6Eを、2.4 GHzおよび5 GHz帯域幅でWi-Fi 6、旧世代Wi-Fiを検証します。 すべてのポートは全帯域幅に対応し、半二重もしくは全二重ポートとして構成可能。 E6680Aは、無線LANや5GをサポートするCPEなどのデバイス、また4Gや追加のワイヤレスコネクティビティ技術 Bluetooth 5.1、Zigbeeを含むIEEE 802.15.4 PHYを検証します。
E6680Aアプリケーションソフトウェアは、親しみやすく業界での実績もあります。 キーサイトの一般的な測定アルゴリズム/波形で無線LANデバイスを自信を持ってテスト チップセット制御、自動化、シーケンス設定で、デザイン検証や製造時でもスループットの最適化が容易になります。 M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバーなど他のKeysightノンシグナリングプラットフォームから既存のコードを再利用することで、テスト開発時間を短縮します。 スタートアップを迅速、簡単に行うコントローラがE6680Aソリューションに組み込まれています。 出荷前にソフトウェアライセンスおよびアプリケーションを搭載することで、プラグインし電源を入れるだけでテストができます。
キーサイト E6680A無線テスト・セット・ハードウェアは無線LAN設計検証および製造テストに最適です。 ハードウェアおよびソフトウェアは以下をサポートします:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ワイヤレス・テスト・セットは、製造中のワイヤレスデバイスの性能を評価および検証するために使用される専用の装置です。信号伝送強度、受信感度、周波数精度、変調品質、およびさまざまなワイヤレス規格(例:セルラー、Wi-Fi、Bluetooth)への準拠など、重要なパラメータを評価します。これにより、デバイスは厳格な品質基準を満たし、実環境で確実に動作することが保証されます。
製造スループットとは、生産プロセスにおいて、所定の時間枠内で校正、テスト、検証が可能なワイヤレスデバイスの数を指します。スループットが高いほど、テスト実行が高速化され、機器の利用効率が向上し、メーカーは高品質と信頼性の高い基準を維持しながら、デバイスを迅速に生産および提供できるようになります。スループットに影響を与える要因には、ハードウェアの速度、自動テスト機能、効率的なテストシーケンス、および最小限のダウンタイムが含まれます。
モジュラーアーキテクチャは、進化するテクノロジーや多様なテスト要件に対応するために必要な適応性を提供するため、ワイヤレス・テスト・セットにおいて不可欠です。ユーザーがハードウェアコンポーネントを自由に組み合わせて使用できるため、モジュラーシステムは、単一のプラットフォーム内で、さまざまなアプリケーション、デバイス、または周波数帯域に対応するカスタマイズされたテストセットアップを可能にします。
このアプローチにより、5G-Advancedや6Gなどの新しい標準が登場しても、システム全体を交換することなく、容易に拡張またはアップグレードできます。モジュラー型テストセットは、長期的なコストを削減し、メンテナンスを効率化し、より迅速で効率的な開発および検証ワークフローをサポートすることで、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。