Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト VT4-class ワイヤレステストセットにはE6600シリーズが含まれます
E6680E ワイヤレス・テスト・セットは、WLAN デバイスのテストにおいてスループットを最大化します。この装置は、IEEE 802.11be/bn で規定されている 320 MHz の帯域幅を持つ信号を、最大 800 MHz の帯域幅および最大 7.3 GHz の周波数範囲で分析します。
Number of transceivers
1, 2, 4
Number of ports per transceiver
4
Maximum bandwidth
800 MHz
Maximum frequency
7.3 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
非シグナリングハードウェアプラットフォームE6680Eワイヤレステストセットを使用すれば、RF性能検証だけでなく、WaveJudgeソフトウェアによるPHYおよびMACメッセージングとタイミング解析も可能になります。
現在のニーズに基づいて帯域幅と周波数範囲を選択し、将来のニーズにもハードウェアが対応できることを確信してください。
最大4つのトランシーバーと16のポートを使用して、製造におけるテストケースを最適化します。
ポート間の内部スイッチングにより、生産テストシステムの構成を簡素化します。
CPEまたはモバイルデバイス上で複数のワイヤレス技術を検証します。
PHYおよびMACのメッセージングとタイミング解析向けに、SJ001A WaveJudgeソフトウェアでより深い洞察を得る
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。