HF-Vektor-Transceiver-Funktestgerät

Skalierbare drahtlose Testverfahren, optimiert für die Massenproduktion

Die drahtlosen Testgeräte von Keysight sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der VT4-Klasse, erhältlich und umfassen die Testgeräte der E6600-Serie. Diese Testgeräte optimieren die Forschung und Entwicklung sowie die Fertigungstests von drahtlosen Geräten, die mehrere Standards unterstützen – darunter 5G New Radio (NR), Wi-Fi® 802.11ax und WLAN – alles auf einer einzigen Plattform. Optimiert für die Serienfertigung, bieten diese Testgeräte dank leistungsstarker Hardware und robuster Softwareautomatisierung einen hohen Durchsatz, reduzieren Verzögerungen und maximieren die Effizienz. Ihr modulares, skalierbares Design passt sich sich ändernden Testanforderungen an und vereinfacht gleichzeitig Einrichtung und Integration. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Automatisierungsbereit

Ermöglicht eine schnelle, automatisierte Gerätekalibrierung und abschließende Überprüfung durch Hochgeschwindigkeits-Hardwaresequenzierung und Softwareautomatisierung, ideal für die Fertigung mit hohem Durchsatz.

 
 
 
 

Unterstützung mehrerer Standards

Unterstützt verschiedene Standards wie 5G NR, LTE, Wi-Fi 802.11ac/ax, WLAN, Bluetooth® und Zigbee® für das effiziente Testen komplexer drahtloser Geräte mit mehreren Funksystemen.

 
 

Modulare Architektur

Unterstützt bis zu 32 Ports und vier Transceiver in einem einzigen Chassis und ermöglicht so gleichzeitige Tests an mehreren Geräten oder Ports für maximalen Durchsatz und höchste Effizienz.

Eingebaute Schaltung

Interne Schaltmechanismen vereinfachen den Testaufbau, da keine externe Hardware benötigt wird, ermöglichen flexible Konfigurationen und unterstützen mehrere Geräte und Antennen.

 
 
 
Produktbild
  • Maximum frequency

    7.3 GHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

  • Number of ports per transceiver

    4 bis 8

  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

Häufig gestellte Fragen