Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O gerador de forma de onda arbitrária (AWG) M8199B oferece uma fonte de sinal arbitrária de alto desempenho, permitindo o desenvolvimento de projetos a 160 GBaud e acima.
DAC Resolution
8 bit
Amplitude
5.0 Vpp
Spur Free Dynamic Range
Bandwidth
80 GHz
Number of channels
1, 2
Form factor
2-slot AXIe
Type
High Speed AWG
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
2
Platform
AXIe
Maximum sample rate
256 GSa/s
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Gerador de Formas de Onda Arbitrárias (AWG) M8199B oferece aos engenheiros de P&D uma fonte de sinal arbitrário de alto desempenho para projetos de última geração. O M8199B suporta 160 GBaud e até 224 GBaud com a Unidade Intercaladora de Domínio de Frequência M8159A. O M8199B oferece até 8 canais sincronizados a 256 GSa/s com largura de banda analógica nominal superior a 80 GHz, ou 120 GHz quando combinado com o M8159A. Com calibração integrada de resposta de frequência e fase, ele garante sinais de saída limpos e simplifica sua configuração de teste.
O AWG M8199B oferece a velocidade, largura de banda, precisão e flexibilidade necessárias para enfrentar os desafios da tecnologia de última geração:
1 memória de forma de onda MSa por canal para geração de sinais complexos.
Sincronização de até 8 canais em 4 módulos para ambientes de teste escaláveis.
Transmissão de dados >400 Gb/s por canal em aplicações de modulação de intensidade/detecção direta (IM/DD).
Taxa de transferência >1,6 Tb/s por operadora em comunicações ópticas coerentes.
Suporte para até 448G de pesquisa elétrica e óptica.
Sinais limpos e precisos usando calibração integrada de resposta de frequência e fase.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.