Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
開発、生産、フィールドオペレーションに携わるチームは、一貫性のある再現可能な全地球航法衛星システム (GNSS) のテスト結果を必要としていますが、ハイエンドのシミュレーションプラットフォームは、大規模な導入において複雑でコストがかかる場合があります。キーサイトのEssential PNT Emulator Hardwareは、ソフトウェア無線 (SDR) テクノロジーをベースにした費用対効果の高いコンパクトなラックマウント型シミュレーターで、このギャップを解消します。GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、IRNSS、SBASにわたるマルチコンステレーション、デュアル周波数信号をサポートし、シナリオ作成を簡素化し、オペレーターエラーを低減するガイド付きワークフローソフトウェアを備えています。現場でのアップグレードパスにより、要件の増加に応じて容量とコンステレーションを追加できます。
単一のRF出力から、GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、IRNSS、SBAS信号をデュアル周波数帯域でシミュレートします。
内蔵のコンステレーションおよびナビゲーションモデリングを使用して、最小限のトレーニングでシナリオを設定でき、学習曲線を短縮し、ヒューマンエラーのリスクを低減します。
機能テスト、性能評価、生産ライン検証にわたって展開でき、ラボおよびフィールド環境に適したコンパクトな2Uフォームファクターです。
2枚目のSDRカードを追加するか、ソフトウェア機能キーを介して追加のコンステレーションと信号機能を有効にできます。サービスのためにユニットを返却する必要はありません。
Modular design
Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
PNT Xeは、開発および量産テスト向けに、マルチコンステレーション対応とガイド付きワークフローソフトウェアを備えた、コンパクトなラックマウント型GNSSシミュレータです。
PNT Xeは、開発および量産テスト向けに、マルチコンステレーション対応とガイド付きワークフローソフトウェアを備えた、コンパクトなラックマウント型GNSSシミュレータです。
PNTXE100A
PNT Xeは、開発および量産テスト向けに、マルチコンステレーション対応とガイド付きワークフローソフトウェアを備えた、コンパクトなラックマウント型GNSSシミュレータです。
Spirentの業界標準アーキテクチャに基づいて構築されたPNT Xeは、最大128チャネル、5 mm RMSの擬似距離精度、低位相ノイズ、および優れた周波数安定性を備えたマルチ周波数、マルチGNSSシミュレーションを提供します。また、すべての現在のGNSSコンステレーションと周波数に加えて、AES-Mコードのオプションサポートも提供し、セキュアなテスト環境向けに100%取り外し可能なSSDストレージを備えています。
PNT Xeは、あらゆるテストフェーズに高忠実度GNSSシミュレーションをもたらし、以下を提供します:
以下のリソースは、PNT Xeプラットフォームについてさらに詳しく知るのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
PNT Xeは、GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、準天頂衛星システム (QZSS)、インド地域航法衛星システム (IRNSS)、およびWAAS、EGNOS、MSAS、GAGANを含む衛星ベース補強システム (SBAS) をサポートしています。L1、L2、L5、E1、E5、B1、B2、B3、その他の帯域にわたるデュアル周波数信号を生成し、2枚のソフトウェア無線 (SDR) カードで最大128の独立したチャネルをサポートします。
PNT Xe Control Softwareは、オペレーターがシナリオ設定を段階的に進められるガイド付きワークフローインターフェースを使用しています。内蔵のコンステレーションおよびナビゲーションモデリングにより、ユーザーはGNSSシミュレーションに関する深い専門知識がなくても、いくつかの主要なパラメータを設定して「実行」を押すだけで済みます。機能には、SimROUTEツールを介した構成可能なモーション軌道、大気およびマルチパスモデリング、インタラクティブなコンステレーション電力制御、スカイプロット表示が含まれます。
PNT Xeは、追加の周波数カバレッジのために2枚目のSDRカードを追加することや、ソフトウェア機能キーを介して新しいコンステレーションまたは信号機能を有効にすることを含む、現場でのアップグレードをサポートしています。シングルチャネルユーティリティ(SCU)ソフトウェアも、フルコントロールソフトウェアにアップグレードできます。これらのアップグレードパスにより、チームはハードウェアを交換することなく機能を拡張できます。
はい。PNT Xeは、SimMCODEオプションを介してGPS認証済みAES Mコードテストをサポートしています。この機能は、認証済みユーザーのみが利用できます。
PNT Xeは、キーサイトPNTエミュレータハードウェアポートフォリオにおけるEssential tierです。これは、開発、生産、および現場での使用向けに設計されたコンパクトな2Uフォームファクタで、ガイド付きワークフローソフトウェアによるマルチコンステレーション、デュアル周波数シミュレーションを提供します。GSS7000(Expert tier)およびPNT X(Pro tier)は、より複雑なテスト要件に対応するために、拡張されたチャネル数、追加の信号機能、および高度なシナリオ制御を提供します。