Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Essential Die PNT-Emulator-Hardware basiert auf der Keysight (ehemals Spirent) PNT Xe-Plattform.
Teams in der Entwicklung, Produktion und im Außendienst benötigen konsistente, reproduzierbare Testergebnisse für globale Satellitennavigationssysteme (GNSS) – doch High-End-Simulationsplattformen können komplex und in der Skalierung kostspielig sein. Die Keysight Essential PNT Emulator Hardware schließt diese Lücke mit einem kostengünstigen, kompakten, rackmontierbaren Simulator auf Basis von Software-Defined Radio (SDR) Technologie. Sie unterstützt Multikonstellations- und Dualfrequenzsignale über GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS und SBAS – mit einer Software für geführte Arbeitsabläufe, die die Szenarienerstellung vereinfacht und Bedienfehler reduziert. Vor-Ort-Upgrade-Pfade ermöglichen es Teams, Kapazitäten und Konstellationen je nach wachsendem Bedarf zu erweitern.
Simulieren Sie GPS-, Galileo-, GLONASS-, BeiDou-, QZSS-, IRNSS- und SBAS-Signale über zwei Frequenzbänder hinweg mit einem einzigen HF-Ausgang.
Erstellen Sie Szenarien mit minimalem Schulungsaufwand mithilfe der integrierten Konstellations- und Navigationsmodellierung, wodurch die Lernkurve verkürzt und das Risiko menschlicher Fehler reduziert wird.
Dank seines kompakten 2U-Formfaktors eignet es sich für den Einsatz in Labor- und Feldumgebungen und ist für Funktionstests, Leistungsbewertungen und die Validierung in der Produktionslinie bestens geeignet.
Fügen Sie eine zweite SDR-Karte hinzu oder aktivieren Sie zusätzliche Konstellationen und Signalfunktionen über Software-Funktionsschlüssel – ohne das Gerät zur Reparatur einsenden zu müssen.
Modular design
Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
PNT Xe ist ein kompakter, rackmontierbarer GNSS-Simulator mit Unterstützung mehrerer Konstellationen und geführter Workflow-Software für Entwicklungs- und Produktionstests.
PNT Xe ist ein kompakter, rackmontierbarer GNSS-Simulator mit Unterstützung mehrerer Konstellationen und geführter Workflow-Software für Entwicklungs- und Produktionstests.
PNTXE100A
PNT Xe ist ein kompakter, rackmontierbarer GNSS-Simulator mit Unterstützung mehrerer Konstellationen und geführter Workflow-Software für Entwicklungs- und Produktionstests.
Basierend auf der branchenüblichen Architektur von Spirent bietet PNT Xe Multifrequenz- und Multi-GNSS-Simulationen mit bis zu 128 Kanälen, 5 mm RMS-Pseudorange-Genauigkeit, geringem Phasenrauschen und außergewöhnlicher Frequenzstabilität. Optional unterstützt es auch AES-M-Code sowie alle gängigen GNSS-Konstellationen und -Frequenzen. Der vollständig austauschbare SSD-Speicher gewährleistet sichere Testumgebungen.
PNT Xe bietet in jeder Testphase eine hochpräzise GNSS-Simulation:
Die folgenden Ressourcen helfen Ihnen, mehr über die PNT Xe-Plattform zu erfahren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
PNT Xe unterstützt GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) sowie satellitengestützte Augmentierungssysteme (SBAS) einschließlich WAAS, EGNOS, MSAS und GAGAN. Es generiert Dualfrequenzsignale über L1, L2, L5, E1, E5, B1, B2, B3 und andere Bänder – mit bis zu 128 unabhängigen Kanälen auf zwei Software-Defined Radio (SDR) Karten.
Die PNT Xe-Steuerungssoftware verwendet eine geführte Benutzeroberfläche, die Anwender Schritt für Schritt durch die Szenarioeinrichtung leitet. Dank integrierter Konstellations- und Navigationsmodellierung müssen Anwender nur wenige Schlüsselparameter festlegen und auf „Starten“ klicken – ohne tiefgreifende GNSS-Simulationskenntnisse. Zu den Funktionen gehören konfigurierbare Bewegungstrajektorien über das SimROUTE-Tool, atmosphärische und Mehrwege-Modellierung, interaktive Konstellationsleistungssteuerung und Himmelsdiagramme.
PNT Xe unterstützt Upgrades vor Ort, einschließlich des Hinzufügens einer zweiten SDR-Karte für eine erweiterte Frequenzabdeckung und der Aktivierung neuer Konstellationen oder Signalfunktionen über Software-Feature-Keys. Die Single Channel Utility (SCU) Software kann zudem auf die vollständige Control Software aktualisiert werden. Diese Upgrade-Pfade ermöglichen es Teams, die Leistungsfähigkeit zu skalieren, ohne die Hardware austauschen zu müssen.
Ja. PNT Xe unterstützt autorisierte GPS-AES-M-Code-Tests über die SimMCODE-Option. Diese Funktion ist nur für autorisierte Benutzer verfügbar.
PNT Xe ist der Essential Das GSS7000 ist ein Gerät der Stufe 1 im Keysight PNT-Emulator-Hardwareportfolio. Es bietet Multi-Konstellations-, Dualfrequenz-Simulation mit geführter Workflow-Software in einem kompakten 2U-Formfaktor – konzipiert für Entwicklung, Produktion und Feldeinsatz. Expert Die Stufen PNT (Tier) und PNT X (Pro-Tier) bieten eine erweiterte Kanalanzahl, zusätzliche Signalfunktionen und eine erweiterte Szenariosteuerung für komplexere Testanforderungen.