Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El hardware del emulador Essential incorpora la plataforma PNT Xe de Keysight (antes Spirent).
Los equipos de desarrollo, producción y operaciones de campo necesitan resultados de pruebas del sistema global de navegación por satélite (GNSS) que sean consistentes y repetibles; sin embargo, las plataformas de simulación de alta gama pueden resultar complejas y costosas de implementar a gran escala. El hardware del emulador Essential de Keysight cubre esta necesidad con un simulador económico, compacto y montable en rack, basado en la tecnología de radio definida por software (SDR). Admite señales de doble frecuencia y múltiples constelaciones en GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS y SBAS, con un software de flujo de trabajo guiado que simplifica la creación de escenarios y reduce los errores del operador. Las rutas de actualización in situ permiten a los equipos añadir capacidad y constelaciones a medida que crecen los requisitos.
Simula señales de GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS y SBAS en bandas de doble frecuencia a partir de una única salida de RF.
Configure escenarios con una formación mínima gracias a los modelos integrados de constelaciones y navegación, lo que reduce la curva de aprendizaje y el riesgo de error humano.
Impleméntelo en pruebas funcionales, evaluaciones de rendimiento y validaciones en línea de producción gracias a su diseño compacto de 2U, ideal tanto para entornos de laboratorio como de campo.
Añada una segunda tarjeta SDR o active constelaciones y capacidades de señal adicionales mediante las teclas de funciones del software, sin necesidad de enviar la unidad al servicio técnico.
Modular design
Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
Los recursos que se indican a continuación te ayudarán a conocer mejor la plataforma PNT Xe.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
PNT Xe es compatible con GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, el Sistema de Satélites Cuasi-Zenital (QZSS), el Sistema Regional de Navegación por Satélite de la India (IRNSS) y los sistemas de aumento basados en satélites (SBAS), incluidos WAAS, EGNOS, MSAS y GAGAN. Genera señales de doble frecuencia en las bandas L1, L2, L5, E1, E5, B1, B2, B3 y otras, con hasta 128 canales independientes repartidos en dos tarjetas de radio definida por software (SDR).
El software PNT Xe Control utiliza una interfaz con flujo de trabajo guiado que acompaña a los operadores paso a paso en la configuración de los escenarios. Gracias a la modelización integrada de constelaciones y navegación, los usuarios solo tienen que establecer unos pocos parámetros clave y pulsar «ejecutar», sin necesidad de tener conocimientos avanzados sobre simulación GNSS. Entre sus características se incluyen trayectorias de movimiento configurables mediante la herramienta SimROUTE, modelización atmosférica y de trayectos múltiples, control interactivo de la potencia de las constelaciones y visualizaciones de mapas celestes.
El PNT Xe admite actualizaciones sobre el terreno, lo que incluye la incorporación de una segunda tarjeta SDR para ampliar la cobertura de frecuencias y la habilitación de nuevas constelaciones o capacidades de señal mediante claves de funciones de software. El software Single Channel Utility (SCU) también puede actualizarse al software de control completo. Estas opciones de actualización permiten a los equipos ampliar sus capacidades sin necesidad de sustituir el hardware.
Sí. PNT Xe admite pruebas de código M AES autorizadas por GPS a través de la opción SimMCODE. Esta función solo está disponible para usuarios autorizados.
PNT Xe es el Essential de la gama de emuladores de hardware PNT de Keysight. Ofrece simulación multiconstelación y de doble frecuencia con un software de flujo de trabajo guiado en un formato compacto de 2U, diseñado para su uso en desarrollo, producción y campo. Los modelos GSS7000 (Expert ) y PNT X (nivel Pro) ofrecen un mayor número de canales, capacidades de señal adicionales y un control avanzado de escenarios para requisitos de prueba más complejos.