Choose a country or area to see content specific to your location
開發、生產和現場作業團隊需要一致且可重複的全球導航衛星系統 (GNSS) 測試結果,然而,高階模擬平台在大規模部署時可能複雜且成本高昂。Keysight 基礎 PNT 模擬器硬體採用軟體定義無線電 (SDR) 技術,提供經濟實惠、精巧的機架式模擬器,彌補了這一差距。它支援 GPS、Galileo、GLONASS、北斗、QZSS、IRNSS 和 SBAS 的多星系、雙頻信號,並搭配引導式工作流程軟體,可簡化情境建立並減少操作員錯誤。現場升級路徑讓團隊能夠隨著需求增長而增加容量和星系支援。
透過單一 RF 輸出,模擬 GPS、Galileo、GLONASS、北斗、QZSS、IRNSS 和 SBAS 跨雙頻段的信號。
利用內建的星系和導航建模功能,透過最少的訓練即可設定情境,縮短學習曲線並降低人為錯誤的風險。
採用精巧的 2U 外型尺寸,適用於實驗室和現場環境,可部署於功能測試、性能評估和生產線驗證。
無需將設備送回維修,即可增加第二張 SDR 卡,或透過軟體功能金鑰啟用額外的衛星星系和訊號功能。
Modular design
Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
PNT Xe 是一款體積小巧、可安裝於機架的 GNSS 模擬器,支援多星座系統,並配備引導式工作流程軟體,適用於開發與量產測試。
PNT Xe 是一款體積小巧、可安裝於機架的 GNSS 模擬器,支援多星座系統,並配備引導式工作流程軟體,適用於開發與量產測試。
PNT Xe 採用 Spirent 的業界標準架構,提供多頻、多 GNSS 模擬,最多可達 128 個通道,具備 5 mm RMS 偽距精度、低相位雜訊和卓越的頻率穩定度。它還可選配支援 AES-M Code,以及所有現有的 GNSS 星座和頻率,並配備 100% 可拆卸的 SSD 儲存裝置,以確保安全的測試環境。
PNT Xe 將高傳真 GNSS 模擬帶入每個測試階段,並提供:
以下資源將協助您進一步了解 PNT Xe 平台。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
PNT Xe 支援 GPS、Galileo、GLONASS、北斗、準天頂衛星系統 (QZSS)、印度區域導航衛星系統 (IRNSS),以及包含 WAAS、EGNOS、MSAS 和 GAGAN 在內的衛星式增強系統 (SBAS)。它可在 L1、L2、L5、E1、E5、B1、B2、B3 和其他頻段上產生雙頻訊號,透過兩張軟體定義無線電 (SDR) 卡,提供多達 128 個獨立通道。
PNT Xe 控制軟體採用導引式工作流程介面,逐步引導操作人員完成情境設定。內建的衛星星系和導航模型意味著使用者只需設定幾個關鍵參數並按下「執行」,無需具備深厚的 GNSS 模擬專業知識。功能包括透過 SimROUTE 工具配置運動軌跡、大氣和多路徑模型、互動式衛星星系功率控制,以及天空圖顯示。
PNT Xe 支援現場升級,包括增加第二張 SDR 卡以擴展頻率覆蓋範圍,以及透過軟體功能金鑰啟用新的衛星星系或訊號功能。單通道公用程式 (SCU) 軟體也可升級為完整的控制軟體。這些升級途徑可讓團隊在不更換硬體的情況下擴展功能。
是的。PNT Xe 透過 SimMCODE 選項支援 GPS 授權的 AES M-Code 測試。此功能僅供授權使用者使用。
PNT Xe 是 Keysight PNT 模擬器硬體產品組合中的「基礎」性能等級。它提供多衛星星系、雙頻模擬,搭配導引式工作流程軟體,採用精巧的 2U 外型尺寸,專為開發、生產和現場使用而設計。GSS7000(「專業」性能等級)和 PNT X(「旗艦」性能等級)則提供擴展的通道數量、額外的訊號功能和進階情境控制,以滿足更複雜的測試要求。