Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
개발, 생산 및 현장 운영 전반의 팀은 일관되고 반복 가능한 GNSS(Global Navigation Satellite System) 테스트 결과를 필요로 합니다. 하지만 고급 시뮬레이션 플랫폼은 대규모로 배포하기에 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 키사이트 Essential PNT 에뮬레이터 하드웨어는 SDR(Software-Defined Radio) 기술을 기반으로 구축된 비용 효율적이고 컴팩트한 랙 장착형 시뮬레이터로 이러한 격차를 해소합니다. 이 제품은 GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS 및 SBAS 전반에 걸쳐 다중 위성군, 이중 주파수 신호를 지원하며 시나리오 생성을 단순화하고 작업자 오류를 줄이는 가이드 워크플로 소프트웨어를 제공합니다. 현장 업그레이드 경로를 통해 팀은 요구 사항이 증가함에 따라 용량 및 위성군을 추가할 수 있습니다.
단일 RF 출력에서 GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS 및 SBAS 신호를 이중 주파수 대역에서 시뮬레이션합니다.
내장된 위성군 및 항법 모델링을 사용하여 최소한의 교육으로 시나리오를 설정하여 학습 곡선과 인적 오류의 위험을 줄입니다.
랩 및 현장 환경에 적합한 컴팩트한 2U 폼 팩터로 기능 테스트, 성능 평가 및 생산 라인 검증 전반에 걸쳐 배포할 수 있습니다.
장치를 서비스 센터로 반환할 필요 없이 두 번째 SDR 카드를 추가하거나 소프트웨어 기능 키를 통해 추가 위성군 및 신호 기능을 활성화할 수 있습니다.
Modular design
Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
PNT Xe는 개발 및 양산 테스트를 위한 다중 위성군 지원 기능과 가이드 워크플로 소프트웨어를 갖춘 소형 랙 마운트형 GNSS 시뮬레이터입니다.
PNT Xe는 개발 및 양산 테스트를 위한 다중 위성군 지원 기능과 가이드 워크플로 소프트웨어를 갖춘 소형 랙 마운트형 GNSS 시뮬레이터입니다.
스파이런트의 산업 표준 아키텍처를 기반으로 구축된 PNT Xe는 최대 128개 채널, 5mm RMS 의사거리 정확도, 낮은 위상 잡음 및 탁월한 주파수 안정성을 갖춘 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션을 제공합니다. 또한 모든 현재 GNSS 위성군 및 주파수와 함께 AES-M 코드에 대한 선택적 지원을 제공하며, 안전한 테스트 환경을 위한 100% 탈착식 SSD 스토리지를 갖추고 있습니다.
PNT Xe는 모든 테스트 단계에 고정밀 GNSS 시뮬레이션을 제공하여 다음과 같은 이점을 제공합니다:
아래 자료를 통해 PNT Xe 플랫폼에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PNT Xe는 GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS(Quasi-Zenith Satellite System), IRNSS(Indian Regional Navigation Satellite System) 및 WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN을 포함한 SBAS(위성 기반 보강 시스템)를 지원합니다. 이 장비는 두 개의 SDR(소프트웨어 정의 라디오) 카드에 걸쳐 최대 128개의 독립 채널을 통해 L1, L2, L5, E1, E5, B1, B2, B3 및 기타 대역에서 이중 주파수 신호를 생성합니다.
PNT Xe 제어 소프트웨어는 작업자가 시나리오 설정을 단계별로 진행할 수 있도록 안내하는 가이드 워크플로우 인터페이스를 사용합니다. 내장된 위성군 및 내비게이션 모델링을 통해 사용자는 심층적인 GNSS 시뮬레이션 전문 지식 없이도 몇 가지 주요 파라미터를 설정하고 "실행"을 누르기만 하면 됩니다. 기능에는 SimROUTE 도구를 통한 구성 가능한 모션 궤적, 대기 및 다중 경로 모델링, 대화형 위성군 전력 제어 및 스카이 플롯 디스플레이가 포함됩니다.
PNT Xe는 추가 주파수 커버리지를 위한 두 번째 SDR 카드 추가 및 소프트웨어 기능 키를 통한 새로운 위성군 또는 신호 기능 활성화를 포함한 현장 업그레이드를 지원합니다. SCU(Single Channel Utility) 소프트웨어는 전체 제어 소프트웨어로 업그레이드할 수도 있습니다. 이러한 업그레이드 경로를 통해 팀은 하드웨어를 교체하지 않고도 기능을 확장할 수 있습니다.
예. PNT Xe는 SimMCODE 옵션을 통해 GPS 승인 AES M-코드 테스트를 지원합니다. 이 기능은 승인된 사용자만 사용할 수 있습니다.
PNT Xe는 키사이트 PNT 에뮬레이터 하드웨어 포트폴리오의 Essential 등급입니다. 이 제품은 개발, 생산 및 현장 사용을 위해 설계된 컴팩트한 2U 폼 팩터에서 가이드 워크플로우 소프트웨어와 함께 다중 위성군, 이중 주파수 시뮬레이션을 제공합니다. GSS7000(Expert 등급) 및 PNT X(Pro 등급)는 더 복잡한 테스트 요구 사항을 위해 확장된 채널 수, 추가 신호 기능 및 고급 시나리오 제어를 제공합니다.