Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O hardware do emulador PNT Essential inclui a plataforma PNT Xe da Keysight (anteriormente Spirent).
Equipes nas áreas de desenvolvimento, produção e operações de campo precisam de resultados de teste consistentes e repetíveis do sistema global de navegação por satélite (GNSS) — mas plataformas de simulação de ponta podem ser complexas e onerosas de se implantar em grande escala. O hardware do Emulador PNT Essential da Keysight preenche essa lacuna com um simulador econômico, compacto e montável em rack, baseado na tecnologia de rádio definido por software (SDR). Ele oferece suporte a sinais de múltiplas constelações e dupla frequência nos sistemas GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS e SBAS — com um software de fluxo de trabalho guiado que simplifica a criação de cenários e reduz erros do operador. As opções de atualização em campo permitem que as equipes aumentem a capacidade e adicionem constelações à medida que as necessidades crescem.
Simule sinais de GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, IRNSS e SBAS em bandas de dupla frequência a partir de uma única saída de RF.
Configure cenários com o mínimo de treinamento, utilizando a modelagem integrada de constelações e navegação, reduzindo assim a curva de aprendizado e o risco de erro humano.
Implemente em testes funcionais, avaliação de desempenho e validação em linha de produção com um formato compacto de 2U, adequado para ambientes de laboratório e de campo.
Adicione um segundo cartão SDR ou habilite constelações e recursos de sinal adicionais por meio de teclas de função do software — sem precisar enviar o aparelho para manutenção.
Modular esign
Up to 2 software-defined radio (SDR) cards; 1RF output
Emulation options
Frequency bands: L1, L2, L5, L6; Up to 4 bands concurrently
O PNT Xe é um simulador GNSS compacto e montável em rack, com suporte a múltiplas constelações e software de fluxo de trabalho guiado para testes de desenvolvimento e produção.
O PNT Xe é um simulador GNSS compacto e montável em rack, com suporte a múltiplas constelações e software de fluxo de trabalho guiado para testes de desenvolvimento e produção.
PNTXE100A
O PNT Xe é um simulador GNSS compacto e montável em rack, com suporte a múltiplas constelações e software de fluxo de trabalho guiado para testes de desenvolvimento e produção.
Baseado na arquitetura padrão do setor da Spirent, o PNT Xe oferece simulação multifrequencial e multissistema GNSS com até 128 canais, precisão de pseudodistância de 5 mm RMS, baixo ruído de fase e excepcional estabilidade de frequência. Ele também oferece suporte opcional ao código AES-M, além de todas as constelações e frequências GNSS atuais, com armazenamento em SSD 100% removível para ambientes de teste seguros.
O PNT Xe oferece simulação GNSS de alta fidelidade em todas as fases de teste, proporcionando:
Os recursos abaixo vão ajudá-lo a saber mais sobre a plataforma PNT Xe.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O PNT Xe é compatível com GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, Sistema de Satélites Quasi-Zenith (QZSS), Sistema Regional Indiano de Navegação por Satélite (IRNSS) e sistemas de aumento baseados em satélite (SBAS), incluindo WAAS, EGNOS, MSAS e GAGAN. Ele gera sinais de dupla frequência nas bandas L1, L2, L5, E1, E5, B1, B2, B3 e outras — com até 128 canais independentes distribuídos por duas placas de rádio definidas por software (SDR).
O software PNT Xe Control utiliza uma interface com fluxo de trabalho guiado que orienta os operadores passo a passo na configuração de cenários. A modelagem integrada de constelações e navegação permite que os usuários definam alguns parâmetros-chave e pressionem “executar” — sem a necessidade de profundo conhecimento em simulação de GNSS. Os recursos incluem trajetórias de movimento configuráveis por meio da ferramenta SimROUTE, modelagem atmosférica e de multipath, controle interativo da potência da constelação e exibições de mapas celestes.
O PNT Xe oferece suporte a atualizações em campo, incluindo a adição de uma segunda placa SDR para ampliar a cobertura de frequências e a ativação de novas constelações ou recursos de sinal por meio de chaves de recursos de software. O software Single Channel Utility (SCU) também pode ser atualizado para o Software de Controle completo. Essas opções de atualização permitem que as equipes ampliem a capacidade sem precisar substituir o hardware.
Sim. O PNT Xe oferece suporte a testes de M-Code AES autorizados por GPS por meio da opção SimMCODE. Esse recurso está disponível apenas para usuários autorizados.
O PNT Xe é o nível Essential do portfólio de hardware de emuladores PNT da Keysight. Ele oferece simulação multiconstelação e de dupla frequência com software de fluxo de trabalho guiado em um formato compacto de 2U — projetado para desenvolvimento, produção e uso em campo. O GSS7000 (nível Expert) e o PNT X (nível Pro) oferecem maior número de canais, recursos adicionais de sinal e controle avançado de cenários para requisitos de teste mais complexos.