Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
PNT Xe는 개발 및 양산 테스트를 위한 다중 위성군 지원 기능과 가이드 워크플로 소프트웨어를 갖춘 소형 랙 마운트형 GNSS 시뮬레이터입니다.
Analog output
1 RF outputs; 100 Hz update rate
Applications
GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing
Frequency Options
Single and dual-frequency, up to 128 channels
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
스파이런트의 산업 표준 아키텍처를 기반으로 구축된 PNT Xe는 최대 128개 채널, 5mm RMS 의사거리 정확도, 낮은 위상 잡음 및 탁월한 주파수 안정성을 갖춘 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션을 제공합니다. 또한 모든 현재 GNSS 위성군 및 주파수와 함께 AES-M 코드에 대한 선택적 지원을 제공하며, 안전한 테스트 환경을 위한 100% 탈착식 SSD 스토리지를 갖추고 있습니다.
PNT Xe는 모든 테스트 단계에 고정밀 GNSS 시뮬레이션을 제공하여 다음과 같은 이점을 제공합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.