최근 차량은 내비게이션뿐만 아니라 ADAS, 자율 주행, V2X, eCall, 지능형 속도 지원(ISA), 긴급 서비스, 차량 위치 파악을 위해 GNSS 기술에 의존하고 있습니다. 포지셔닝 시스템이 차량 안전과 성능에 점점 더 중요해짐에 따라, 자동차 관련 팀에는 기존의 도로 주행 테스트를 넘어 반복 가능하고 확장 가능한 검증 방법이 필요합니다. 키사이트 자동차 GNSS 에뮬레이션 및 테스트 솔루션을 통해 OEM, Tier 1 공급업체, 칩셋 벤더, 테스트 연구소는 실제와 같은 위성 환경을 에뮬레이트하고 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 포지셔닝 성능을 검증할 수 있습니다. PNT Xe 플랫폼을 기반으로 엔지니어는 개발을 가속화하고 테스트 재현성을 향상시키며 차량 레벨 테스트의 비용과 복잡성을 줄일 수 있습니다.
개발 및 생산 테스트 전반에 걸쳐 자동차 수신기, 모듈, 차량 시스템의 GNSS 획득, 추적, 포지셔닝 정확도, TTFF(Time-to-First-Fix) 성능을 검증합니다.
다중 경로, 신호 차단, 스푸핑, 간섭을 포함하여 실제 및 악천후 GNSS 조건에서 차량 포지셔닝 및 내비게이션 성능을 검증합니다.
글로벌 배포 및 진화하는 자동차 포지셔닝 요구사항을 지원하기 위해 GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS 신호 전반의 포지셔닝 성능을 확인합니다.
ISA, 컴플라이언스, 인증, 차량 레벨 검증 프로그램을 지원하기 위해 HIL 환경 및 자동화된 테스트 워크플로에 GNSS 시뮬레이션을 통합합니다.
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
주파수 선택
Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels
Analog output
1 RF outputs; 100 Hz update rate, Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate
어플리케이션
GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing, ADAS/AV development, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation
스파이런트의 산업 표준 아키텍처를 기반으로 구축된 PNT Xe는 최대 128개 채널, 5mm RMS 의사거리 정확도, 낮은 위상 잡음 및 탁월한 주파수 안정성을 갖춘 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션을 제공합니다. 또한 모든 현재 GNSS 위성군 및 주파수와 함께 AES-M 코드에 대한 선택적 지원을 제공하며, 안전한 테스트 환경을 위한 100% 탈착식 SSD 스토리지를 갖추고 있습니다.
PNT Xe는 모든 테스트 단계에 고정밀 GNSS 시뮬레이션을 제공하여 다음과 같은 이점을 제공합니다:
GSS7000 다중 GNSS, 다중 주파수 시뮬레이터는 최대 256개 채널을 갖춘 단일 테스트 시나리오에서 동시 코히어런트 GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC(IRNSS) 및 SBAS 신호를 생성합니다.
시뮬레이션 제어
간섭 및 스푸핑
하드웨어 인 더 루프 통합
테스트 실행
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
자동차 GNSS 에뮬레이션 및 테스트는 GNSS 신호 시뮬레이터를 사용하여 제어된 실험실 환경에서 실제와 같은 위성 신호를 재현합니다. 이를 통해 엔지니어는 비용이 많이 드는 도로 테스트 없이 차량 포지셔닝, 내비게이션, 타이밍 성능을 검증할 수 있으므로 ADAS 및 자율 주행 검증의 재현성과 효율성이 향상됩니다.
ADAS 및 자율 주행 시스템은 차선 수준 내비게이션, 경로 계획, 위치 파악 등의 기능을 위해 정확한 차량 포지셔닝에 의존합니다. GNSS 테스트를 통해 엔지니어는 도심 협곡, 터널, 신호 간섭, 까다로운 기상 시나리오를 포함한 실제 조건에서 포지셔닝 성능을 확인할 수 있습니다.
GNSS 시뮬레이션을 사용하면 비용이 많이 드는 주행 시험장이나 공도 테스트 전에 실험실에서 반복 가능한 테스트를 수행할 수 있습니다. 엔지니어는 정확히 동일한 위성 조건, 간섭 이벤트, 주행 시나리오를 재현하여 테스트 시간, 개발 비용, 안전 위험을 줄일 수 있습니다.
예. GNSS 시뮬레이션은 HIL 및 SIL 환경에서 IMU, 휠 속도 센서, LiDAR, 레이더, 카메라 및 차량 동역학 모델과 통합될 수 있습니다. 이를 통해 차량 위치 파악 및 자율 주행 애플리케이션에 사용되는 센서 융합 알고리즘을 검증할 수 있습니다.
GNSS 테스트를 통해 SDV 라이프사이클 전반에 걸쳐 위치 및 포지셔닝 기능을 지속적으로 검증할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 후 자동화된 테스트 시나리오를 실행하여 성능을 검증하고 내비게이션 및 ADAS 기능의 안전한 작동을 보장할 수 있습니다.
자동차 제조업체는 GNSS 시뮬레이션을 센서 융합 및 HIL 테스트와 함께 사용하여 통제된 실험실 환경에서 차량 위치 파악 성능을 검증할 수 있습니다. 이 접근 방식은 ADAS 및 자율 주행 검증을 지원하는 동시에 개발을 가속화하고, 반복성을 향상시키며, 광범위한 도로 주행 테스트의 필요성을 줄여줍니다.