Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os veículos modernos dependem da tecnologia GNSS não apenas para navegação, mas também para ADAS, direção autônoma, V2X, eCall, assistência inteligente à velocidade (ISA), serviços de emergência e localização de veículos. À medida que os sistemas de posicionamento se tornam cada vez mais essenciais para a segurança e o desempenho dos veículos, as equipes automotivas precisam de métodos de validação repetíveis e escaláveis, além dos tradicionais testes em estrada. As soluções de emulação e teste GNSS automotivo da Keysight permitem que fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fornecedores de primeira linha (Tier 1), fornecedores de chipsets e laboratórios de teste emulem ambientes de satélite realistas e validem o desempenho de posicionamento ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Com a plataforma PNT Xe, os engenheiros podem acelerar o desenvolvimento, melhorar a repetibilidade dos testes e reduzir o custo e a complexidade dos testes no nível do veículo.
Validar a aquisição de sinais GNSS, o rastreamento, a precisão de posicionamento e o desempenho do Tempo até a Primeira Localização (TTFF) para receptores, módulos e sistemas automotivos ao longo dos testes de desenvolvimento e produção.
Validar o posicionamento do veículo e o desempenho da navegação em condições reais e adversas do GNSS, incluindo multipath, bloqueio de sinal, spoofing e interferência.
Verifique o desempenho de posicionamento nos sinais GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC e SBAS para dar suporte a implantações globais e aos requisitos de posicionamento automotivo em constante evolução.
Integrar a simulação de GNSS em ambientes HIL e fluxos de trabalho de teste automatizados para dar suporte a programas de ISA, conformidade, certificação e validação no nível do veículo.
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
Opções de frequência
Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels
Analog output
1 RF outputs; 100 Hz update rate, Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate
Aplicações
GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing, ADAS/AV development, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation
PNTXE100A
O PNT Xe é um simulador GNSS compacto e montável em rack, com suporte a múltiplas constelações e software de fluxo de trabalho guiado para testes de desenvolvimento e produção.
Baseado na arquitetura padrão do setor da Spirent, o PNT Xe oferece simulação multifrequencial e multissistema GNSS com até 128 canais, precisão de pseudodistância de 5 mm RMS, baixo ruído de fase e excepcional estabilidade de frequência. Ele também oferece suporte opcional ao código AES-M, além de todas as constelações e frequências GNSS atuais, com armazenamento em SSD 100% removível para ambientes de teste seguros.
O PNT Xe oferece simulação GNSS de alta fidelidade em todas as fases de teste, proporcionando:
PNT7000A
Com o simulador GNSS PNT7000A GSS7000, obtenha uma simulação multifrequência e multissistema GNSS que oferece resultados confiáveis com maior rapidez.
O simulador multifrequência e multissistema GSS7000 gera sinais simultâneos e coerentes de GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC (IRNSS) e SBAS a partir de um único cenário de teste com até 256 canais.
Controle de simulação
Interferência e falsificação
Integração hardware-in-the-loop
Execução de testes
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A emulação e os testes de GNSS automotivo utilizam um simulador de sinal GNSS para recriar sinais de satélite realistas em um ambiente controlado de laboratório. Isso permite que os engenheiros validem o desempenho do veículo em termos de posicionamento, navegação e sincronização sem a necessidade de testes em estrada, que são onerosos, melhorando a repetibilidade e a eficiência da validação de sistemas ADAS e de direção autônoma.
Os sistemas ADAS e de direção autônoma dependem do posicionamento preciso do veículo para funções como navegação ao nível da faixa, planejamento de trajetória e localização. Os testes de GNSS ajudam os engenheiros a verificar o desempenho do posicionamento em condições realistas, incluindo canyons urbanos, túneis, interferência de sinal e cenários climáticos adversos.
A simulação de GNSS permite a realização de testes repetíveis em laboratório antes de testes dispendiosos em pistas de testes ou em vias públicas. Os engenheiros podem reproduzir exatamente as mesmas condições dos satélites, eventos de interferência e cenários de direção, reduzindo o tempo de teste, os custos de desenvolvimento e os riscos à segurança.
Sim. A simulação de GNSS pode ser integrada à IMU, aos sensores de velocidade das rodas, ao LiDAR, ao radar, às câmeras e aos modelos de dinâmica veicular em ambientes HIL e SIL. Isso permite a validação de algoritmos de fusão de sensores utilizados para a localização do veículo e para aplicações de direção autônoma.
Os testes de GNSS permitem a validação contínua das funções de posicionamento e localização ao longo de todo o ciclo de vida do SDV. Cenários de teste automatizados podem ser executados após atualizações de software para verificar o desempenho e garantir a operação segura dos recursos de navegação e ADAS.
As montadoras automotivas podem utilizar a simulação GNSS, em conjunto com a fusão de sensores e os testes HIL, para validar o desempenho da localização do veículo em um ambiente controlado de laboratório. Essa abordagem acelera o desenvolvimento, melhora a repetibilidade e reduz a necessidade de extensos testes em estrada, ao mesmo tempo em que apoia a verificação de sistemas ADAS e de direção autônoma.