Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Moderne Fahrzeuge nutzen GNSS-Technologie nicht nur zur Navigation, sondern auch für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonomes Fahren, V2X, eCall, intelligente Geschwindigkeitsassistenz (ISA), Notrufdienste und Fahrzeuglokalisierung. Da Positionierungssysteme für die Fahrzeugsicherheit und -leistung immer wichtiger werden, benötigen Automobilentwickler wiederholbare und skalierbare Validierungsmethoden, die über herkömmliche Straßentests hinausgehen. Die GNSS-Emulations- und Testlösungen von Keysight Automotive ermöglichen es OEMs, Tier-1-Zulieferern, Chipherstellern und Testlaboren, realistische Satellitenumgebungen zu simulieren und die Positionierungsleistung während des gesamten Entwicklungszyklus zu validieren. Basierend auf der PNT Xe-Plattform können Ingenieure die Entwicklung beschleunigen, die Testwiederholbarkeit verbessern und die Kosten und Komplexität von Fahrzeugtests reduzieren.
Validierung der GNSS-Erfassung, -Verfolgung, -Positionierungsgenauigkeit und der Time-to-First-Fix (TTFF)-Leistung für Automobilempfänger, -module und Fahrzeugsysteme während der gesamten Entwicklungs- und Produktionsprüfung.
Validierung der Fahrzeugpositionierung und Navigationsleistung unter realen und widrigen GNSS-Bedingungen, einschließlich Mehrwegeempfang, Signalblockierung, Spoofing und Interferenzen.
Überprüfung der Positionierungsleistung über GPS-, Galileo-, BeiDou-, GLONASS-, QZSS-, NavIC- und SBAS-Signale hinweg, um globale Einsätze und sich entwickelnde Anforderungen an die Positionierung in der Automobilindustrie zu unterstützen.
Integrieren Sie GNSS-Simulationen in HIL-Umgebungen und automatisierte Testabläufe, um ISA-, Konformitäts-, Zertifizierungs- und Fahrzeugvalidierungsprogramme zu unterstützen.
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
Frequency Options
Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels
Analog output
1 RF outputs; 100 Hz update rate, Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate
Applications
GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing, ADAS/AV development, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation
PNTXE100A
PNT Xe ist ein kompakter, rackmontierbarer GNSS-Simulator mit Unterstützung mehrerer Konstellationen und geführter Workflow-Software für Entwicklungs- und Produktionstests.
Basierend auf der branchenüblichen Architektur von Spirent bietet PNT Xe Multifrequenz- und Multi-GNSS-Simulationen mit bis zu 128 Kanälen, 5 mm RMS-Pseudorange-Genauigkeit, geringem Phasenrauschen und außergewöhnlicher Frequenzstabilität. Optional unterstützt es auch AES-M-Code sowie alle gängigen GNSS-Konstellationen und -Frequenzen. Der vollständig austauschbare SSD-Speicher gewährleistet sichere Testumgebungen.
PNT Xe bietet in jeder Testphase eine hochpräzise GNSS-Simulation:
PNT7000A
Mit dem PNT7000A GSS7000 GNSS-Simulator erhalten Sie eine Multifrequenz-Multi-GNSS-Simulation, die schnellere und zuverlässigere Ergebnisse liefert.
Der GSS7000 Multi-GNSS- und Multifrequenzsimulator erzeugt simultan kohärente GPS-, GLONASS-, BeiDou-, Galileo-, QZSS-, NavIC- (IRNSS-) und SBAS-Signale aus einem einzigen Testszenario mit bis zu 256 Kanälen.
Simulationssteuerung
Störungen und Spoofing
Hardware-in-the-Loop-Integration
Testausführung
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die GNSS-Emulation und -Prüfung im Automobilbereich nutzt einen GNSS-Signalsimulator, um realistische Satellitensignale in einer kontrollierten Laborumgebung zu erzeugen. Dadurch können Ingenieure die Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung von Fahrzeugen ohne kostspielige Straßentests validieren und so die Wiederholbarkeit und Effizienz der Validierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomem Fahren verbessern.
Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Systeme für autonomes Fahren benötigen eine präzise Fahrzeugpositionierung für Funktionen wie Spurführung, Routenplanung und Lokalisierung. GNSS-Tests helfen Ingenieuren, die Positionsgenauigkeit unter realistischen Bedingungen zu überprüfen, darunter Straßenschluchten, Tunnel, Signalstörungen und schwierige Wetterbedingungen.
Die GNSS-Simulation ermöglicht wiederholbare Tests im Labor vor kostspieligen Tests auf Testgeländen oder im öffentlichen Straßenverkehr. Ingenieure können exakt dieselben Satellitenbedingungen, Störereignisse und Fahrszenarien simulieren und so Testzeit, Entwicklungskosten und Sicherheitsrisiken reduzieren.
Ja. GNSS-Simulationen lassen sich in HIL- und SIL-Umgebungen mit IMU, Radgeschwindigkeitssensoren, LiDAR, Radar, Kameras und Fahrzeugdynamikmodellen integrieren. Dies ermöglicht die Validierung von Sensorfusionsalgorithmen, die für die Fahrzeuglokalisierung und autonome Fahranwendungen eingesetzt werden.
GNSS-Tests ermöglichen die kontinuierliche Validierung von Positionierungs- und Lokalisierungsfunktionen während des gesamten SDV-Lebenszyklus. Automatisierte Testszenarien können nach Software-Updates ausgeführt werden, um die Leistung zu überprüfen und den sicheren Betrieb von Navigations- und ADAS-Funktionen zu gewährleisten.
Automobilhersteller können GNSS-Simulationen in Kombination mit Sensorfusion und HIL-Tests nutzen, um die Fahrzeuglokalisierungsleistung in einer kontrollierten Laborumgebung zu validieren. Dieser Ansatz beschleunigt die Entwicklung, verbessert die Reproduzierbarkeit und reduziert den Bedarf an umfangreichen Straßentests. Gleichzeitig unterstützt er die Verifizierung von ADAS und autonomem Fahren.