Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PNT Xeは、開発および量産テスト向けに、マルチコンステレーション対応とガイド付きワークフローソフトウェアを備えた、コンパクトなラックマウント型GNSSシミュレータです。
Analog output
1 RF outputs; 100 Hz update rate
Applications
GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing
Frequency Options
Single and dual-frequency, up to 128 channels
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Spirentの業界標準アーキテクチャに基づいて構築されたPNT Xeは、最大128チャネル、5 mm RMSの擬似距離精度、低位相ノイズ、および優れた周波数安定性を備えたマルチ周波数、マルチGNSSシミュレーションを提供します。また、すべての現在のGNSSコンステレーションと周波数に加えて、AES-Mコードのオプションサポートも提供し、セキュアなテスト環境向けに100%取り外し可能なSSDストレージを備えています。
PNT Xeは、あらゆるテストフェーズに高忠実度GNSSシミュレーションをもたらし、以下を提供します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。