Choose a country or area to see content specific to your location
PNT Xe 是一款體積小巧、可安裝於機架的 GNSS 模擬器,支援多星座系統,並配備引導式工作流程軟體,適用於開發與量產測試。
Analog output
1 RF outputs; 100 Hz update rate
Applications
GNSS performance validation, Sensor fusion, HIL, ADAS, V2X, eCall and ISA testing
Frequency Options
Single and dual-frequency, up to 128 channels
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
PNT Xe 採用 Spirent 的業界標準架構,提供多頻、多 GNSS 模擬,最多可達 128 個通道,具備 5 mm RMS 偽距精度、低相位雜訊和卓越的頻率穩定度。它還可選配支援 AES-M Code,以及所有現有的 GNSS 星座和頻率,並配備 100% 可拆卸的 SSD 儲存裝置,以確保安全的測試環境。
PNT Xe 將高傳真 GNSS 模擬帶入每個測試階段,並提供:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。