測定器 制御・自動化する方法

2チャンネル波形発生器
+ 2チャンネル波形発生器

テストシーケンサを使用してテスト機器をリモート制御

設計の特性評価、検証、または妥当性確認を行うためのテスト自動化ソフトウェアの開発には、エンジニア、研究者、教育者、科学者がPythonなどのプログラミングツールを使用する必要があります。このようなテスト自動化ソフトウェアをゼロから開発することは、特に数千のテストポイントを長期間(数日、数週間、数ヶ月)にわたって測定するテストの場合、困難な作業となる可能性があります。エンジニアは、電流、電圧、温度、周波数などの多次元データを測定し、外部標準への準拠を確立し、製品仕様を満たすために広範なテストを実行します。

研究室、製造テストプロセス、さらには大学の教育ラボでさえ、営業時間外に稼働することがよくあります。エンジニア、研究者、学生は、ユーザーがさまざまな形式でテスト結果を視覚化、比較、分析、共有できる多機能なチャートツールと組み合わせた業界グレードのテストシーケンサを必要としています。ラボに複数のユーザーがいる場合、内蔵スケジューラはハイブリッド共同作業の使用を最適化するのに役立ちます。したがって、Pythonプラグインを備えたグラフィカルテストシーケンサは、ラボの生産性を簡素化し、向上させるのに役立ちます。

遠隔計測器制御および試験自動化ソリューション

長期間にわたって大量のテストデータを生成する測定には、リモート計測器制御とテスト自動化ソリューションが不可欠です。多くのエンジニア、研究者、教育者は、デバイス制御とデータ解析のためにPythonプログラミングをすでに習得しています。キーサイトのデジタル学習スイートと組み合わせることで、彼らは既存の知識とPythonコードを継続して活用できます。キーサイトのOpenTapエンジンを搭載したデジタル学習スイートは、フロントエンドのテスト自動化を完全に処理します。

Pythonによる測定器制御および自動化のデモを見る

リモート計測器制御およびテスト自動化用の製品を探る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?