這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
隆重推出 XR8 示波器
透過我們全新的多核心、12 位元示波器(頻寬高達 33 GHz),取得更快、更清晰的洞察。
數位驗證。更快速。
XR8 示波器搭載多核心處理器,可即時深入分析複雜的訊號行為,並支援一套全新的驗證和相符性軟體,包括:
- 訊號完整性分析
- 除錯與 SCPI 自動化工具
- USB、DDR 和 DisplayPort 發射器相符性
購買 XR8 示波器,享有高達 50% 的折扣
舊示波器換購,即可折抵購買全新 XR8
創新快速發展。您可以更快地前進。
更快速的分析
- 利用平行多核心分析縮短驗證週期。
- 透過直覺式、反應靈敏的使用者介面,加速除錯。
更清晰的洞察
- 透過 12 位元垂直解析度,檢測微伏級問題。
- 與 UXR 相比,雜訊降低高達 20%,從而最大化利潤。
更佳的適用性
- 憑藉安靜運作、輕巧精簡的設計以及標準電源需求,輕鬆部署於共用實驗室。
2 分鐘導覽 XR8。
驗證正在拖慢您的速度。但其實不必如此。
由於更嚴格的裕度、更多的量測和更長的測試週期,高速數位驗證正變得更加困難。隨著 USB、PCIe 和 DDR 等標準的演進,傳統工作流程正成為危及排程和信心的瓶頸。
本白皮書介紹了團隊正在使用的實用且經驗證的工作流程策略,以縮短測試時間、提升量測信心,並如期完成任務,同時不犧牲準確度。
觀看 XR8 的實際運作
參加區域網路研討會
Join the R&D team online to explore the obstacles that slow digital validation and dive deep into the XR8
to see how it accelerates testing, delivers clearer insights, and improves lab efficiency.
探索 XR8 示波器應用案例
需要協助或有疑問嗎?