如何高效驗證高速數位裝置

XR8 示波器
+ XR8 示波器

高速數位訊號的高效率預先符合性驗證

在對 USB、DDR 和 DisplayPort 等標準進行正式符合性測試之前,高效率地驗證高速數位裝置的性能,有助於降低開發風險並縮短除錯週期。預先符合性驗證可讓工程師及早評估訊號完整性、時序、抖動和雜訊行為,找出餘裕限制,並在正式符合性測試中出現故障之前,判斷設計與規格限制的接近程度。需要具備足夠頻寬、低雜訊和高垂直解析度的即時示波器,才能觀察真實的訊號行為,而無需重複設定或重新量測。

隨著資料傳輸速率提升,驗證效率常受制於冗長的測試週期與模糊的結果。細微的抖動、雜訊及通道效應可能導致合規性失敗,但若缺乏精準測量與針對性分析,這些問題往往難以釐清。工程師必須迅速將波形行為與規格要求建立關聯,分析眼圖與抖動成分,並識別僅在特定條件下出現的罕見訊號活動。若缺乏高效工具,驗證過程將陷入反覆迭代且耗時的困境。

高速數位驗證解決方案

高效的預先符合性驗證高速數位裝置,需要在符合性測試之前分析數位波形並找出根本原因。Keysight XR8 示波器透過高達 33 GHz 的頻寬、低雜訊 12 位元前端和多核心處理,加速此工作流程以縮短分析時間。訊號完整性分析軟體可進行精確的眼圖量測、等化分析和去嵌入,而進階抖動和雜訊分析軟體則能精確找出時序和裕度損失。事件偵測和掃描軟體可識別罕見或間歇性訊號問題,這些問題可能會延遲除錯,從而實現更快的迭代並更有信心地準備符合性測試。

觀看高效能高速數位驗證示範

探索我們在高速數位驗證解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?