如何測試 1.6T 光學發射器符合性

DCA-M 取樣示波器
+ DCA-M 取樣示波器

驗證 224 Gb/s PAM4 光學發射器性能

1.6T 光發射器測試涉及量測 224 Gbps PAM4 訊號的品質,以確保符合 IEEE 802.3dj 標準。主要量測指標是發射器色散和眼圖閉合四級 (TDECQ),其量化了波形損耗和色散造成的功率損耗。為了執行此量測,工程師需要高頻寬光學取樣示波器、使用 SSPRQ 測試圖案的圖案鎖定擷取,以及頻寬等於一半鮑率(106.25 GBd 為 53.125 GHz)的參考接收器模型。測試設定還必須支援最佳化的參考等化器、時脈復原和精確的波形分析。

在這些速度下,工程師面臨多項挑戰。低訊號功率可能導致過多雜訊,導致不準確的 TDECQ 結果。高色散和波形失真可能對時脈恢復系統造成壓力,影響重複性。發射器不穩定性、模式鎖定不佳和直方圖間距不正確可能進一步降低準確性。此外,PAM4 調變的複雜性以及不斷演進的標準需要靈活的測試配置,以適應不同的等化器長度、SER 目標和訊號條件。

1.6T 光學發射器一致性解決方案

驗證 1.6T 光發射器性能需要量測 PAM4 波形並計算 TDECQ,以評估訊號損害造成的功率損失。Keysight 1.6T 光發射器一致性解決方案包含 DCA-M 光取樣示波器和法規遵循測試軟體,是特性化光發射器性能的完整解決方案。它支援高達 60 GHz 的光學頻寬、整合式時脈復原,以及使用 IEEE 802.3dj 預設值的自動化 TDECQ 分析。此解決方案可實現資料中心部署中 PAM4 光發射器的快速、符合標準的驗證。

探索我們的 1.6T 光發射器一致性解決方案

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?