Wie man testet 1.6T Konformität des optischen Senders

DCA-M Abtastoszilloskop
+ DCA-M Abtastoszilloskop

Validierung der Leistung des optischen PAM4-Senders mit 224 Gbit/s

Testen 1.6T Bei optischen Sendern wird die Qualität von 224-Gbit/s-PAM4-Signalen gemessen, um die Einhaltung des IEEE-802.3dj-Standards sicherzustellen. Die primäre Messgröße ist die quaternäre Transmissionsenergie (TDECQ), die den durch Signalverfälschungen und Dispersion verursachten Leistungsverlust quantifiziert. Für diese Messung benötigen Ingenieure ein optisches Abtastoszilloskop mit hoher Bandbreite, eine musterverriegelte Datenerfassung mit dem SSPRQ-Testmuster und ein Referenzempfängermodell mit einer Bandbreite, die der halben Baudrate entspricht (53,125 GHz für 106,25 GBd). Der Testaufbau muss außerdem einen optimierten Referenzentzerrer, Taktrückgewinnung und eine präzise Signalanalyse unterstützen.

Bei diesen Geschwindigkeiten stehen Ingenieure vor mehreren Herausforderungen. Geringe Signalstärke kann zu starkem Rauschen und damit zu ungenauen TDECQ-Ergebnissen führen. Hohe Dispersion und Signalverzerrungen können das Taktrückgewinnungssystem belasten und die Wiederholgenauigkeit beeinträchtigen. Instabilität des Senders, unzureichende Mustersynchronisation und falsche Histogrammabstände können die Genauigkeit weiter verschlechtern. Darüber hinaus erfordern die Komplexität der PAM4-Modulation und die sich weiterentwickelnden Standards flexible Testkonfigurationen, die sich an unterschiedliche Entzerrerlängen, SER-Zielwerte und Signalbedingungen anpassen können.

1.6T Konformitätslösung für optische Sender

Die Validierung der Leistung optischer 1.6T-Sender erfordert die Messung von PAM4-Wellenformen und die Berechnung von TDECQ zur Bewertung von Leistungsverlusten durch Signalbeeinträchtigungen. Die Lösung für die Konformität optischer 1.6T-Sender von Keysight besteht aus einem optischen Abtastoszilloskop der DCA-M-Serie und Konformitätstestsoftware – eine Komplettlösung zur Charakterisierung der Leistung optischer Sender. Sie unterstützt eine optische Bandbreite von bis zu 60 GHz, eine integrierte Taktrückgewinnung und eine automatisierte TDECQ-Analyse mit IEEE 802.3dj-Presets. Diese Lösung ermöglicht eine schnelle, standardkonforme Validierung optischer PAM4-Sender für den Einsatz in Rechenzentren.

Entdecken Sie Produkte in unserem 1.6T Konformitätslösung für optische Sender

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?