Cómo comprobar la conformidad del transmisor óptico de 1,6T

Osciloscopio de muestreo DCA-M
+ Osciloscopio de muestreo DCA-M

Validación del rendimiento del transmisor óptico PAM4 a 224 Gb/s

Probar transmisores ópticos de 1,6T implica medir la calidad de señales PAM4 de 224 Gbps para garantizar el cumplimiento de las normas IEEE 802.3dj. La principal métrica utilizada es la dispersión del transmisor y el cuaternario de cierre de ojos (TDECQ), que cuantifica la penalización de potencia causada por las deficiencias de la forma de onda y la dispersión. Para realizar esta medición, los ingenieros necesitan un osciloscopio de muestreo óptico de gran ancho de banda, adquisición con patrón bloqueado utilizando el patrón de prueba SSPRQ y un modelo de receptor de referencia con un ancho de banda igual a la mitad de la velocidad de transmisión (53,125 GHz para 106,25 GBd). La configuración de prueba también debe admitir un ecualizador de referencia optimizado, recuperación de reloj y análisis preciso de la forma de onda.

A estas velocidades, los ingenieros se enfrentan a varios retos. La baja potencia de la señal puede provocar un ruido excesivo, lo que da lugar a resultados TDECQ imprecisos. La alta dispersión y la distorsión de la forma de onda pueden sobrecargar el sistema de recuperación del reloj y afectar a la repetibilidad. La inestabilidad del transmisor, el bloqueo deficiente del patrón y el espaciado incorrecto del histograma pueden degradar aún más la precisión. Además, la complejidad de la modulación PAM4 y la evolución de las normas exigen configuraciones de prueba flexibles que puedan adaptarse a diferentes longitudes de ecualizador, objetivos SER y condiciones de señal.

Solución de conformidad para transmisores ópticos de 1,6T

La validación del rendimiento del transmisor óptico 1.6T requiere la medición de formas de onda PAM4 y el cálculo de TDECQ para evaluar las penalizaciones de potencia derivadas de las deficiencias de la señal. La solución de conformidad de transmisores ópticos 1.6T de Keysight consta de un osciloscopio de muestreo óptico DCA-M y software de pruebas de conformidad, una solución completa para caracterizar el rendimiento de transmisores ópticos. Admite un ancho de banda óptico de hasta 60 GHz, recuperación de reloj integrada y análisis TDECQ automatizado con preajustes IEEE 802.3dj. Esta solución permite la validación rápida y conforme a las normas de transmisores ópticos PAM4 para despliegues en centros de datos.

Explore los productos de nuestra solución de conformidad para transmisores ópticos de 1,6T

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada?