1.6T光トランスミトランスミッター 試験方法

DCA サンプリングオシロスコープ
+ DCA-Mサンプリング・オシロスコープ

224Gb/s PAM4光トランスミッター 検証

1.6T光トランスミッターのテストでは、IEEE 802.3dj規格への準拠を確実にするために、224 Gbps PAM4信号の品質を測定します。主な測定基準は、波形劣化と分散によって引き起こされるパワーペナルティを定量化するTDECQ(Transmitter Dispersion and Eye Closure Quaternary)です。この測定を実行するには、エンジニアは高帯域幅の光サンプリングオシロスコープ、SSPRQテストパターンを使用したパターンロック取得、およびボーレートの半分(106.25 GBdの場合53.125 GHz)に等しい帯域幅を持つリファレンスレシーバーモデルを必要とします。テストセットアップは、最適化されたリファレンスイコライザー、クロックリカバリ、および高精度な波形解析もサポートする必要があります。

このような速度では、エンジニアはいくつかの課題に直面します。低い信号電力は過剰なノイズを引き起こし、TDECQ結果の不正確さにつながる可能性があります。高い分散と波形歪みは、クロックリカバリシステムに負荷をかけ、再現性に影響を与える可能性があります。送信機の不安定性、不十分なパターンロック、不正確なヒストグラム間隔は、さらに精度を低下させる可能性があります。さらに、PAM4変調の複雑さと進化する標準には、さまざまなイコライザ長、SERターゲット、および信号条件に適応できる柔軟なテスト構成が必要です。

1.6T 光トランスミッタートランスミッター ソリューション

1.6T光トランスミッターの性能検証には、PAM4波形を測定し、TDECQを計算して信号劣化によるパワーペナルティを評価する必要があります。キーサイトの1.6T光トランスミッター適合性ソリューションは、DCA-M光サンプリングオシロスコープと適合性テストソフトウェアで構成されており、光トランスミッター性能を特性評価するための完全なソリューションです。最大60 GHzの光帯域幅、統合されたクロックリカバリ、IEEE 802.3djプリセットによる自動TDECQ解析をサポートしています。このソリューションにより、データセンター展開向けのPAM4光トランスミッターの高速かつ標準準拠の検証が可能になります。

当社の1.6T光送信機コンフォーマンスソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?