60 GHz 最大光帯域幅、クロックデータリカバリおよび高精度タイムベース付きシングル光チャネル

低ノイズ、低ジッタ、高光感度のDCA-Mオシロスコープを使用し、最大120 GBdの正確な光測定を実現することで、AIデータセンターネットワークの信頼性を最大化します。Keysight FlexOTO最適化ソフトウェアと組み合わせることで、大量生産テストにも拡張可能です。

製品画像
  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    1

  • Intrinsic jitter

    105 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    60 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode only

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

N1093A 224 Gb/sシングルチャネル光サンプリングオシロスコープで、トランシーバーの性能を最適化し、生産テストを拡張します。AIデータセンターにおける1つの弱点が、ネットワーク全体を遅らせる可能性があります。低ノイズ、低ジッタ、高光感度オシロスコープを用いた正確な光測定で、ネットワークの信頼性を最大化します。プログラム設定とオシロスコープのアイドル時間を短縮するFlexOTO最適化ソフトウェアにより、大量生産テストを拡張します。
 
  • 1250~1350 nm、シングルモード
  • 光帯域幅60 GHz(システムインパルス応答補正 (SIRC) 有効時)
  • High sensitivity with <15 uW noise
  • Accurate high data-rate analysis with <90 fs jitter (option PTB)
  • 最大120 GBdの内蔵クロックリカバリが利用可能(オプションCDRおよびCRX)
  • 高い250 kHzサンプリングレートによる高速スループット
  • コンパクトな設計による小さな設置面積

同梱品:

  • USBケーブル(DCA-Xメインフレームまたはユーザー提供のPCへの接続用)
  • 電源コード
  • 機器カバー
キーサイト Warranty ロゴ