60 GHz 최대 광대역폭, 클록 데이터 복구 및 정밀 타임베이스를 갖춘 단일 광 채널

저노이즈, 저지터, 고광감도 DCA-M 오실로스코프를 사용하여 최대 120 GBd의 정확한 광 측정을 수행하고, 키사이트 FlexOTO 최적화 소프트웨어와 함께 대량 생산 테스트로 확장하여 AI 데이터 센터 네트워크 안정성을 극대화하십시오.

제품 이미지
  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    1

  • Intrinsic jitter

    105 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    60 GHz

  • Fiber mode

    Single-mode only

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

N1093A 224 Gb/s 단일 채널 광 샘플링 오실로스코프를 사용하여 트랜시버 성능을 최적화하고 생산 테스트를 확장하십시오. AI 데이터 센터에서 하나의 취약한 링크는 전체 네트워크의 속도를 저하시킬 수 있습니다. 저노이즈, 저지터, 고광감도 오실로스코프를 사용하여 정확한 광 측정을 통해 네트워크 안정성을 극대화하십시오. 프로그램 설정 시간과 오실로스코프 유휴 시간을 줄여주는 FlexOTO 최적화 소프트웨어를 사용하여 대량 생산 테스트를 확장하십시오.
 
  • 1250 ~ 1350 nm, 단일 모드
  • 시스템 임펄스 응답 보정(SIRC) 활성화 시 광학 대역폭 60 GHz
  • High sensitivity with <15 uW noise
  • Accurate high data-rate analysis with <90 fs jitter (option PTB)
  • 최대 120 GBd 통합 클록 복구 이용 가능(옵션 CDR 및 CRX)
  • 높은 250 kHz 샘플링 속도로 빠른 처리량
  • 컴팩트한 설계를 통한 작은 풋프린트

포함된 구성:

  • USB 케이블(DCA-X 메인프레임 또는 사용자가 준비한 PC에 연결하는 데 사용)
  • 전원 코드
  • 장비 커버