1.6T 광 송신기 적합성 테스트 방법

DCA 샘플링 오실로스코프
+ DCA-M 샘플링 오실로스코프

224Gb/s PAM4 광 송신기 성능 검증

1.6T 광 송신기 테스트는 IEEE 802.3dj 표준 준수를 보장하기 위해 224Gbps PAM4 신호의 품질을 측정하는 것을 포함합니다. 사용되는 주요 측정 지표는 파형 손상 및 분산으로 인한 전력 페널티를 정량화하는 송신기 분산 및 아이 클로저 4차(TDECQ)입니다. 이 측정을 수행하려면 엔지니어는 고대역폭 광 샘플링 오실로스코프, SSPRQ 테스트 패턴을 사용한 패턴 고정 획득, 그리고 보드 레이트의 절반에 해당하는 대역폭(106.25GBd의 경우 53.125GHz)을 가진 레퍼런스 수신기 모델이 필요합니다. 테스트 설정은 또한 최적화된 레퍼런스 이퀄라이저, 클럭 복구 및 정밀한 파형 분석을 지원해야 합니다.

이러한 속도에서 엔지니어는 여러 가지 문제에 직면합니다. 낮은 신호 전력은 과도한 노이즈를 유발하여 TDECQ 결과의 정확도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 높은 분산 및 파형 왜곡은 클럭 복구 시스템에 부담을 주어 반복성에 영향을 미칠 수 있습니다. 송신기 불안정성, 불량한 패턴 잠금 및 잘못된 히스토그램 간격은 정확도를 더욱 저하시킬 수 있습니다. 또한 PAM4 변조의 복잡성과 진화하는 표준은 다양한 이퀄라이저 길이, SER 목표 및 신호 조건에 적응할 수 있는 유연한 테스트 구성을 필요로 합니다.

1.6T 광 송신기 적합성 솔루션

1.6T 광 송신기 성능을 검증하려면 PAM4 파형을 측정하고 TDECQ를 계산하여 신호 손상으로 인한 전력 페널티를 평가해야 합니다. 키사이트 1.6T 광 송신기 적합성 솔루션은 DCA-M 광 샘플링 오실로스코프와 적합성 테스트 소프트웨어로 구성되며, 광 송신기 성능 특성화를 위한 완벽한 솔루션입니다. 이 솔루션은 최대 60GHz 광 대역폭, 통합 클럭 복구 및 IEEE 802.3dj 프리셋을 통한 자동 TDECQ 분석을 지원합니다. 이 솔루션은 데이터 센터 배포를 위한 PAM4 광 송신기의 빠르고 표준 준수 검증을 가능하게 합니다.

당사의 1.6T 광 송신기 적합성 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?