DisplayPort 2.1トランスミッター テスト方法

XR8オシロスコープ
+ XR8 オシロスコープ

テスト自動化によるDisplayPort UHBRコンプライアンスの確保

DisplayPortの超高ビットレート(UHBR)デバイスを検証するには、信頼性の高い相互運用性と認証準備を確保するために、DisplayPort 2.1仕様に準拠したトランスミッタ・コンプライアンス・テストが必要です。エンジニアは、標準DisplayPort、mini DisplayPort、およびUSB-C®コネクタ全体でUHBR10、UHBR13.5、UHBR20の性能を正確に測定するために、21 GHzを超えるリアルタイム・オシロスコープ、高度なシグナル・インテグリティおよびジッタ解析、自動コンプライアンス・ソフトウェアを必要とします。

超高ビットレートでは、深刻なチャネル損失、より厳密なジッタおよびノイズマージン、そして送信機と受信機のイコライゼーションを正確に適用および検証する必要があるため、テストはますます複雑になります。テストフィクスチャ、ケーブルの影響、マルチレーン測定、リンク・トレーニングを管理しながら、再現性のある、仕様に準拠した結果を確保することは、自動化なしでは時間と手間がかかり、エラーが発生しやすくなります。

DisplayPort 2.1 UHBRトランスミッター コンプライアンステスト ソリューション

DisplayPort 2.1 UHBRトランスミッタ・コンプライアンス・テストには、少なくとも21 GHzの帯域幅を持つオシロスコープが必要です。キーサイトのDisplayPort 2.1 UHBRトランスミッタ・コンプライアンス・テスト・ソリューションは、キーサイトXR8オシロスコープとDisplayPort UHBRトランスミッタ・テスト自動化ソフトウェア、高度なシグナル・インテグリティおよびジッタ解析ソフトウェアを組み合わせることで、セットアップのガイド、テストの自動化、TP2およびTP3EQでのイコライゼーションの最適化、フィクスチャとケーブルのデエンベッド、明確な合否結果の生成を可能にし、エンジニアがDisplayPort 2.1ソース・デバイスを効率的にデバッグ、特性評価、検証できるようにします。

当社のDisplayPort 2.1送信機コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?