Como testar a conformidade do transmissor DisplayPort 2.1

Osciloscópio XR8
+ Osciloscópio XR8

Garantindo a conformidade com DisplayPort UHBR com automação de testes

A validação de dispositivos DisplayPort com taxa de bits ultra-alta (UHBR) requer testes de conformidade do transmissor com a especificação DisplayPort 2.1 para garantir interoperabilidade confiável e prontidão para certificação. Os engenheiros precisam de um osciloscópio em tempo real >21 GHz, análise avançada de integridade de sinal e jitter e software de conformidade automatizado para medir com precisão o desempenho UHBR10, UHBR13.5 e UHBR20 em conectores DisplayPort, mini DisplayPort e USB-C® padrão.

Os testes tornam-se cada vez mais complexos em taxas de bits ultra-altas devido à perda severa de canal, margens mais restritas de jitter e ruído, e à necessidade de aplicar e validar corretamente a equalização do transmissor e do receptor. Gerenciar dispositivos de teste, efeitos de cabos, medições de múltiplas faixas e treinamento de links, garantindo resultados repetíveis e em conformidade com as especificações, pode ser demorado e propenso a erros sem automação.

Solução de teste de conformidade do transmissor DisplayPort 2.1 UHBR

O teste de conformidade do transmissor DisplayPort 2.1 UHBR requer um osciloscópio com largura de banda de pelo menos 21 GHz. A solução de teste de conformidade do transmissor DisplayPort 2.1 UHBR da Keysight combina um osciloscópio Keysight XR8 com o software de automação de teste do transmissor DisplayPort UHBR, integridade avançada do sinal e software de análise de jitter para orientar a configuração, automatizar os testes, otimizar a equalização em TP2 e TP3EQ, desembutir acessórios e cabos e gerar resultados claros de aprovação/reprovação, permitindo que os engenheiros depurem, caracterizem e e validar dispositivos de origem DisplayPort 2.1.

Explore os produtos em nossas soluções de teste de conformidade do transmissor DisplayPort 2.1

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?