DisplayPort 2.1 송신기 적합성 테스트 방법

XR8 오실로스코프
+ XR8 오실로스코프

테스트 자동화를 통한 DisplayPort UHBR 규정 준수 보장

DisplayPort 초고비트 전송률(UHBR) 디바이스를 검증하려면 안정적인 상호 운용성과 인증 준비를 보장하기 위해 DisplayPort 2.1 사양에 대한 송신기 적합성 테스트가 필요합니다. 엔지니어는 표준 DisplayPort, 미니 DisplayPort 및 USB-C® 커넥터 전반에 걸쳐 UHBR10, UHBR13.5 및 UHBR20 성능을 정확하게 측정하기 위해 21GHz 이상의 실시간 오실로스코프, 고급 신호 무결성 및 지터 분석, 자동화된 적합성 소프트웨어가 필요합니다.

심각한 채널 손실, 더 엄격한 지터 및 노이즈 마진, 송신기 및 수신기 등화를 올바르게 적용하고 검증해야 할 필요성 때문에 초고속 비트 전송률에서는 테스트가 점점 더 복잡해집니다. 테스트 픽스처, 케이블 효과, 다중 레인 측정 및 링크 트레이닝을 관리하면서 반복 가능하고 사양을 준수하는 결과를 보장하는 것은 자동화 없이는 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다.

DisplayPort 2.1 UHBR 송신기 적합성 테스트 솔루션

DisplayPort 2.1 UHBR 송신기 적합성 테스트에는 최소 21GHz 대역폭의 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트 DisplayPort 2.1 UHBR 송신기 적합성 테스트 솔루션은 키사이트 XR8 오실로스코프와 DisplayPort UHBR 송신기 테스트 자동화 소프트웨어, 고급 신호 무결성 및 지터 분석 소프트웨어를 결합하여 설정 안내, 테스트 자동화, TP2 및 TP3EQ에서의 이퀄라이제이션 최적화, 픽스처 및 케이블 디임베딩, 명확한 합격/불합격 결과 생성을 통해 엔지니어가 DisplayPort 2.1 소스 장치를 효율적으로 디버깅, 특성화 및 검증할 수 있도록 합니다.

당사의 DisplayPort 2.1 송신기 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?