So testen Sie die Konformität des DisplayPort 2.1-Transmitters

XR8 Oszilloskop
+ XR8 Oszilloskop

Sicherstellung der DisplayPort-UHBR-Konformität durch Testautomatisierung

Die Validierung von DisplayPort-Geräten mit ultrahoher Bitrate (UHBR) erfordert Konformitätsprüfungen der Sender gemäß der DisplayPort-2.1-Spezifikation, um zuverlässige Interoperabilität und Zertifizierungsfähigkeit zu gewährleisten. Ingenieure benötigen ein Echtzeit-Oszilloskop mit einer Bandbreite von über 21 GHz, fortschrittliche Signalintegritäts- und Jitteranalyse sowie eine automatisierte Konformitätsprüfungssoftware, um die Leistung von UHBR10, UHBR13.5 und UHBR20 über Standard-DisplayPort-, Mini-DisplayPort- und USB-C®-Anschlüsse präzise zu messen.

Bei extrem hohen Bitraten wird das Testen aufgrund starker Kanaldämpfung, geringerer Jitter- und Rauschmargen sowie der Notwendigkeit, die Sender- und Empfängerentzerrung korrekt anzuwenden und zu validieren, zunehmend komplexer. Die Verwaltung von Testvorrichtungen, Kabeleffekten, Mehrspurmessungen und Link-Training unter Gewährleistung reproduzierbarer, spezifikationskonformer Ergebnisse kann ohne Automatisierung zeitaufwändig und fehleranfällig sein.

DisplayPort 2.1 UHBR Transmitter-Konformitätstestlösung

Für die Konformitätsprüfung von DisplayPort 2.1 UHBR-Sendern wird ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von mindestens 21 GHz benötigt. Die Keysight DisplayPort 2.1 UHBR Transmitter Compliance Test Solution kombiniert ein Keysight XR8-Oszilloskop mit der Testautomatisierungssoftware für DisplayPort UHBR-Sender sowie fortschrittlicher Software zur Signalintegritäts- und Jitteranalyse. Sie unterstützt die Einrichtung, automatisiert die Tests, optimiert die Entzerrung an TP2 und TP3EQ, entfernt Testvorrichtungen und Kabel und generiert eindeutige Ergebnisse (bestanden/nicht bestanden). So können Ingenieure DisplayPort 2.1-Quellgeräte effizient debuggen, charakterisieren und validieren.

Entdecken Sie Produkte in unseren DisplayPort 2.1 Transmitter-Konformitätstestlösungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?