如何測試 DisplayPort 2.1 發射器相容性

XR8 示波器
+ XR8 示波器

透過測試自動化,確保 DisplayPort UHBR 合規性。

驗證 DisplayPort 超高位元速率 (UHBR) 裝置需要針對 DisplayPort 2.1 規範進行發射器符合性測試,以確保可靠的互通性和認證準備。工程師需要一台 >21 GHz 即時示波器、進階訊號完整性和抖動分析,以及自動化符合性軟體,才能準確量測標準 DisplayPort、mini DisplayPort 和 USB-C® 連接器上的 UHBR10、UHBR13.5 和 UHBR20 效能。

在超高位元速率下,由於嚴重的通道損耗、更嚴格的抖動和雜訊裕度,以及需要正確應用和驗證發射器和接收器等化,測試變得日益複雜。在沒有自動化的情況下,管理測試夾具、纜線效應、多通道量測和鏈路訓練,同時確保可重複且符合規範的結果,可能會耗時且容易出錯。

DisplayPort 2.1 UHBR 發射器一致性測試解決方案

DisplayPort 2.1 UHBR 發射器一致性測試需要頻寬至少 21 GHz 的示波器。Keysight DisplayPort 2.1 UHBR 發射器一致性測試解決方案結合了 Keysight XR8 示波器與 DisplayPort UHBR 發射器測試自動化軟體、進階訊號完整性和抖動分析軟體,以引導設定、自動化測試、最佳化 TP2 和 TP3EQ 的等化、去嵌夾具和纜線,並產生清晰的合格/不合格結果,使工程師能夠有效率地偵錯、特性分析和驗證 DisplayPort 2.1 來源裝置。

探索我們的 DisplayPort 2.1 發射器法規遵循測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?