Wie man testet 1.6T Konformität elektrischer Sender

Oszilloskop der UXR-Serie
+ Oszilloskop der UXR-Serie

Charakterisierung von 224-Gb/s-PAM4-Leitungen mit Hochbandbreiten-Oszilloskopen

Überprüfung 1.6T Die Leistungsfähigkeit von Ethernet-Sendern erfordert eine präzise Analyse von 224-Gbit/s-PAM4-Signalen über bis zu acht Lanes. Diese Tests entsprechen dem IEEE-P802.3dj-Entwurfsstandard und gelten für C2M-, C2C-, KR- und CR-Schnittstellen. Um die Konformität zu gewährleisten, muss die Testausrüstung Symbolraten von 106,25 GBd unterstützen und einen 60-GHz-Bessel-Thomson-Referenzempfänger emulieren. Die OIF-CEI-224G-Spezifikationen regeln zudem die elektrische Validierung und fordern Oszilloskope mit 90 GHz Bandbreite sowie Messgeräte für Jitter, SNDR und RLM.

Testen bei 1.6T Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten stellen Herausforderungen an die physikalische Integrität und die Signalqualität. Ingenieure müssen Hochgeschwindigkeitsverbindungen, 1-mm-Steckverbinder und verlustarme Signalwege verwenden, um die Signalqualität zu gewährleisten. Testaufbauten sollten flexible Taktrückgewinnung, Entzerrungsmodellierung und Debugging-Workflows unterstützen. Mit der Weiterentwicklung der Standards IEEE P802.3dj und OIF-CEI-224G müssen sich Testlösungen an die aktualisierten Methoden und Grenzwerte anpassen, um eine zuverlässige Validierung von Transceivern sowohl in Konformitäts- als auch in Testumgebungen sicherzustellen, insbesondere während der Inbetriebnahme von Siliziumchips und der Implementierung in Rechenzentren.

1.6T Lösung zur Einhaltung der Vorschriften für elektrische Sender

Validierung 1.6T Die Leistungsfähigkeit von Sendern gemäß den Standards IEEE 802.3dj und OIF-CEI-224G erfordert Oszilloskope mit hoher Bandbreite und automatisierte Testsoftware. Keysights 1.6T Die Lösung zur Konformitätsprüfung elektrischer Sender nutzt ein Oszilloskop der UXR-Serie und eine Testautomatisierungssoftware, um die Arbeitsabläufe für Konformitätsprüfung und Fehlersuche zu optimieren und schnelle, wiederholbare Messungen von Jitter, SNDR und RLM während der Siliziumvalidierung und der Prüfung von Transceivern in Rechenzentren zu ermöglichen.

Demo ansehen 1.6T Senderprüfung

Entdecken Sie Produkte in unserem 1.6T Lösung zur Einhaltung der Vorschriften für elektrische Sender

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?