高速デジタル コンプライアンステストの加速方法

UXR オシロスコープ
+ UXRシリーズ オシロスコープ

オフインストゥルメント並列処理によるコンプライアンス・テストの加速

LPDDR4、USB、DisplayPort、PCIe5などの高速デジタル・プロトコル・コンプライアンス・テストでは、データ収集と収集後の解析を伴う数百ものテストの実行が必要です。世代を重ねるごとにテスト数と処理要件が増加し、演算にデータ収集よりも大幅に長い時間がかかる場合があります。この課題を克服するソリューションは、解析をより高速かつ並列に動作する外部コンピューティング・リソースにオフロードすることです。この手法は測定ディスアグリゲーションと呼ばれます。

外部コンピューティング・リソースへのデータ・オフロードには、リモート・データ処理をサポートするオシロスコープが必要です。この構成では、信号収集は測定器上で行われ、信号解析は外部コンピューティング・リソース上で行われます。複数の処理タスクを並列コンピューティング・ノードに分散するには、テスト・シーケンサが必要です。適切に実装されれば、これにより結果までの時間を大幅に短縮でき、一般的なコンプライアンスの合否レポート機能も維持されます。

コンプライアンステストの高速化ソリューション

コンプライアンス・テスト処理を加速するには、演算タスクを高性能並列コンピューティング・リソースにオフロードできるソリューションが必要です。キーサイトのコンプライアンス・テスト加速ソリューションは、PCIe5、DisplayPort 1.4a、LPDDR5、USB4のコンプライアンス・テストにおいて、オシロスコープから演算タスクをオフロードします。UXRオシロスコープ上で動作するコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、テスト・シーケンサによって管理される複数の仮想マシンに捕捉データを送信します。キーサイトのUXRオシロスコープは、オフボード・サーバー・リソースが波形を並列に解析および後処理している間も、波形を連続的に捕捉できます。

コンプライアンス・テスト加速ソリューションのデモを見る

当社のコンプライアンス・テスト加速ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?