Wie man Hochgeschwindigkeits-Digitalgeräte effizient validiert

XR8 Oszilloskop
+ XR8 Oszilloskop

Effiziente Vorabprüfung der Konformität von digitalen Hochgeschwindigkeitssignalen

Die effiziente Validierung der Leistungsfähigkeit digitaler Hochgeschwindigkeitsgeräte vor formalen Konformitätsprüfungen gemäß Standards wie USB, DDR und DisplayPort trägt dazu bei, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und die Debugging-Zyklen zu verkürzen. Die Vorabvalidierung ermöglicht es Ingenieuren, Signalintegrität, Timing, Jitter und Rauschverhalten frühzeitig zu beurteilen, Toleranzgrenzen zu identifizieren und zu bestimmen, wie nahe ein Design an den Spezifikationsgrenzen liegt, bevor Fehler während formaler Konformitätsprüfungen auftreten. Ein Echtzeit-Oszilloskop mit ausreichender Bandbreite, geringem Rauschen und hoher vertikaler Auflösung ist erforderlich, um das tatsächliche Signalverhalten ohne wiederholte Einrichtung oder erneute Messung zu beobachten.

Mit steigenden Datenraten wird die Validierungseffizienz häufig durch lange Testzyklen und unklare Ergebnisse eingeschränkt. Geringfügiges Jitter, Rauschen und Kanaleffekte können zu Konformitätsproblemen führen, sind aber ohne präzise Messungen und gezielte Analysen schwer zu isolieren. Ingenieure müssen das Wellenformverhalten schnell mit den Spezifikationsanforderungen korrelieren, Augen- und Jitterkomponenten analysieren und seltene Signalereignisse identifizieren, die möglicherweise nur unter bestimmten Bedingungen auftreten. Ohne effiziente Werkzeuge wird die Validierung iterativ und zeitaufwändig.

Hochgeschwindigkeits-Digitalvalidierungslösung

Für eine effiziente Vorabprüfung von Hochgeschwindigkeits-Digitalgeräten ist die Analyse digitaler Signalformen und die Identifizierung von Ursachen vor der eigentlichen Konformitätsprüfung unerlässlich. Das Oszilloskop Keysight XR8 beschleunigt diesen Workflow mit einer Bandbreite von bis zu 33 GHz, einem rauscharmen 12-Bit-Frontend und Multicore-Verarbeitung, wodurch die Analysezeit verkürzt wird. Die Software zur Signalintegritätsanalyse führt präzise Augenmessungen, Entzerrungsanalysen und De-Embedding durch, während die fortschrittliche Jitter- und Rauschanalyse-Software Timing- und Margenverluste präzise lokalisiert. Die Ereigniserkennungs- und Scansoftware identifiziert seltene oder intermittierende Signalprobleme, die die Fehlersuche verzögern können, und ermöglicht so schnellere Iterationen und eine zuverlässigere Vorbereitung auf die Konformitätsprüfung.

Demo der effizienten digitalen Hochgeschwindigkeitsvalidierung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Hochgeschwindigkeits-Digitalvalidierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?