Cómo validar de manera eficiente los dispositivos digitales de alta velocidad

Osciloscopio XR8
+ Osciloscopio XR8

Validación eficiente previa al cumplimiento normativo de señales digitales de alta velocidad

La validación eficiente del rendimiento de los dispositivos digitales de alta velocidad antes de las pruebas formales de conformidad con estándares como USB, DDR y DisplayPort ayuda a reducir el riesgo de desarrollo y acortar los ciclos de depuración. La validación previa al cumplimiento permite a los ingenieros evaluar la integridad de la señal, la sincronización, la fluctuación y el comportamiento del ruido en una fase temprana, identificar las limitaciones de margen y determinar en qué medida un diseño se aproxima a los límites de las especificaciones antes de que aparezcan fallos durante las pruebas de conformidad formales. Se necesita un osciloscopio en tiempo real con suficiente ancho de banda, bajo nivel de ruido y alta resolución vertical para observar el comportamiento real de la señal sin tener que repetir la configuración o la medición.

A medida que aumentan las velocidades de datos, la eficiencia de la validación suele verse limitada por ciclos de prueba prolongados y resultados poco claros. Las sutiles fluctuaciones, el ruido y los efectos del canal pueden provocar fallos de conformidad, pero pueden ser difíciles de aislar sin mediciones limpias y análisis específicos. Los ingenieros deben correlacionar rápidamente el comportamiento de la forma de onda con los requisitos de las especificaciones, analizar los componentes de los ojos y las fluctuaciones, e identificar los eventos de señal poco frecuentes que solo pueden aparecer en condiciones específicas. Sin herramientas eficientes, la validación se vuelve iterativa y lleva mucho tiempo.

Solución de validación digital de alta velocidad

La validación eficiente previa al cumplimiento normativo de los dispositivos digitales de alta velocidad requiere analizar las formas de onda digitales y aislar las causas fundamentales antes de realizar las pruebas de cumplimiento. El osciloscopio Keysight XR8 acelera este flujo de trabajo con un ancho de banda de hasta 33 GHz, un front-end de 12 bits de bajo ruido y procesamiento multinúcleo para reducir el tiempo de análisis. El software de análisis de integridad de la señal realiza mediciones precisas del ojo, análisis de ecualización y desincrustación, mientras que el software avanzado de análisis de fluctuaciones y ruido identifica con precisión las pérdidas de sincronización y margen. El software de detección y escaneo de eventos identifica problemas de señal poco frecuentes o intermitentes que pueden retrasar la depuración, lo que permite una iteración más rápida y una preparación más segura para las pruebas de conformidad.

Ver demostración de la validación digital eficiente a alta velocidad

Explore los productos de nuestra solución de validación digital de alta velocidad.

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada?