ソフトウェア付きXR8オシロスコープ

デジタル検証。より迅速に。

マルチコアプロセッサを搭載し、複雑な信号挙動を瞬時に可視化するXR8オシロスコープは、以下の評価、およびコンプライアンステストソフトウェアスイートでサポートされています:

  • シグナルインテグリティ解析
  • デバッグおよびSCPI自動化ツール
  • USB、DDR、DisplayPort送信機コンプライアンス

XR8オシロスコープが最大50%オフ。

お使いの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入資金に充てましょう。

イノベーションは急速に進む。あなたはさらに速く動ける。

より迅速な解析

  • 並列・マルチコア解析により、検証サイクルを短縮。
  • 直感的で応答性の高いユーザーインターフェースにより、デバッグを高速化します。

より明確なインサイト

  • 12ビットの垂直分解能でマイクロボルトレベルの問題を明らかにします。
  • UXRよりも最大20%低いノイズでマージンを最大化

よりフィット

  • 静音動作、軽量かつコンパクトな設計、標準的な電源要件により、共有ラボに簡単に導入できます。

XR8の2分間ツアーを見る

評価があなたの足を引っ張っていませんか?その必要はありません。

マージンの縮小、測定項目の増加、テストサイクルの長期化により、高速デジタル検証はますます難しくなっています。USB、PCIe、DDRなどの規格が進化する中、従来のワークフローはボトルネックとなり、スケジュールと信頼性を脅かすリスク要因となっています。

本ホワイトペーパーでは、テスト時間の短縮、測定の信頼性向上、そして精度を犠牲にすることなくスケジュールを遵守するためにチームが採用している、実用的で実績のあるワークフロー戦略について解説します。

ホワイトペーパー:効率的なワークフローによる高速デジタル検証のボトルネック削減

XR8の動作を見る

地域ウェビナーに参加

オンラインでR&Dチームに参加して、デジタル検証を遅らせる障害を検証し、XR8
を詳しく見て、テストの加速、より明確な洞察の提供、ラボ効率の向上にどのように寄与するかをご確認ください。

北米にフォーカスした地球儀

アメリカ

2026年3月4日

ヨーロッパにフォーカスした地球儀

ヨーロッパ

2026年3月5日

アジアにフォーカスした地球儀

台湾

2026年3月12日

アジアにフォーカスした地球儀

中国

2026年3月13日

アジアにフォーカスした地球儀

東南アジア / インド

2026年4月1日

XR8オシロスコープの活用事例を見る

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?