소프트웨어 포함 XR8 오실로스코프

디지털 검증. 더 빠르게.

복잡한 신호 동작에 대한 즉각적인 통찰력을 제공하는 멀티코어 프로세서로 구동되는 XR8 오실로스코프는 다음을 포함한 새로운 검증 및 적합성 소프트웨어 제품군으로 지원됩니다.

  • 신호 무결성 분석
  • 디버그 및 SCPI 자동화 도구
  • USB, DDR 및 DisplayPort 송신기 적합성

XR8 오실로스코프 최대 50% 할인

기존 오실로스코프를 보상 판매하고 새로운 XR8 구매 시 크레딧을 받으십시오.

혁신은 빠르게 진행됩니다. 귀사는 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

더 빠른 분석

  • 병렬, 멀티코어 분석을 사용하여 검증 주기를 단축하십시오.
  • 직관적이고 반응성이 뛰어난 사용자 인터페이스로 디버깅 속도를 높이세요.

더 명확한 인사이트

  • 12비트 수직 해상도로 마이크로볼트 수준의 문제까지 파악하세요.
  • UXR 대비 최대 20% 낮은 노이즈로 마진을 극대화하세요.

더 나은 호환성

  • 조용한 작동, 가볍고 컴팩트한 디자인, 표준 전력 요구 사항으로 공유 연구실에 쉽게 배포할 수 있습니다.

XR8 소개 동영상

검증 때문에 속도가 느려지고 있나요? 더 이상 그럴 필요가 없습니다.

고속 디지털 검증은 마진이 더욱 좁아지고, 측정 항목이 늘어나고, 테스트 주기가 길어짐에 따라 점점 더 어려워지고 있습니다. USB, PCIe, DDR과 같은 표준이 발전함에 따라 기존 워크플로는 일정과 신뢰도를 저해하는 병목 현상이 되고 있습니다.

이 백서에서는 테스트 시간을 단축하고, 측정 신뢰도를 높이며, 정확도를 희생하지 않고도 일정을 준수할 수 있도록 실용적이고 검증된 워크플로 전략을 소개합니다.

백서: 효율적인 워크플로우를 통한 고속 디지털 검증 병목 현상 감소

XR8 실제 작동 모습 확인

지역별 웨비나 참석하기

R&D 팀에 온라인으로 참여하여 디지털 검증을 지연시키는 장애물을 살펴보고 XR8
을 자세히 살펴보며 테스트를 가속화하고, 더 명확한 통찰력을 제공하며, 실험실 효율성을 높이는 방법을 확인해 보세요.

북미 중심의 지구본

아메리카

2026년 3월 4일

유럽 중심의 지구본

유럽

2026년 3월 5일

아시아 중심의 지구본

대만

2026년 3월 12일

아시아 중심의 지구본

중국

2026년 3월 13일

아시아 중심의 지구본

동남아시아 / 인도

2026년 4월 1일

XR8 오실로스코프 사용 사례 탐색

어떤 도움을 드릴까요?