Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
MX0025A
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
Der Tastkopfverstärker MX0025A InfiniiMax Ultra Series von Keysight verbessert die Benutzerfreundlichkeit, da Sie mit einer einzigen Tastkopfspitze Differenz-, Single-Ended- und Gleichtaktsignale messen können.
Wenn Sie eine Tastspitze verwenden, um Ihr Signal an Ihr Oszilloskop anzuschließen, wird diese Teil des Schaltkreises und beeinflusst Ihre Messung. Die Tastspitze kann Signaldetails verbergen, das Signal abschwächen oder verzerren. Tastspitzen der InfiniiMax Ultra-Serie zeichnen sich durch die geringste Belastung aus und haben somit minimale Auswirkungen auf Ihren Schaltkreis. Erhöhen Sie Ihre Messgenauigkeit und gewinnen Sie Vertrauen in Ihre Messungen dank ihrer beispiellosen Präzision. Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes Messsystem Ihnen hilft, Ihr Signal so realitätsgetreu wie möglich darzustellen.
Diese Tastköpfe weisen aufgrund ihres RC-Hochimpedanzprofils das geringste Rauschen, die geringste kapazitive Last und die geringste Last über mehr Frequenzen hinweg auf. Die InfiniiMax Ultra Series unterstützt InfiniiMode und verfügt über einen benutzerdefinierten AC-Kalibrierungsmodus, einen größeren Eingangsspannungsbereich, höhere Genauigkeit durch einzigartige S-Parameter-Charakterisierung, eine geringere kapazitive Last, einen größeren Eingangsspannungsbereich, Mikro-/Sockel-Tastkopfköpfe für Messungen mit höherer Dichte und mehr Bandbreiten. Die InfiniiMax Ultra Series verfügt über eine RC-Eingangsimpedanzarchitektur mit der geringsten Belastung und der geringsten Signalverzerrung über den breitesten Frequenzbereich.
Die InfiniiMax Ultra-Tastköpfe bieten drei Dämpfungsbereiche – 1:1, 4:1 und 8:1 – und ermöglichen so ein hervorragendes Rauschverhalten und große Spannungsbereiche bei maximaler Bandbreite. Der Eingangsspannungsbereich wird automatisch an die Größe des Eingangssignals und die vertikale Skala Ihres Oszilloskops angepasst.
Wählen Sie aus den drei flexiblen Eingangsdynamikbereichen: 600 mVpp bei 1:1, 2,5 Vpp bei 4:1 und 5 Vpp bei 8:1. Mit den Tastköpfen der InfiniiMax Ultra-Serie erkennen Sie klar, wann Ihr Design den Anforderungen entspricht, erfüllen die Standards, prüfen problemlos kleine Bauteile und reduzieren die Testkomplexität.
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
N2796A
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
Die N2796A ist eine neue Generation kostengünstiger, einseitiger aktiver Tastköpfe mit AutoProbe-Schnittstelle. Sie vereint viele der für moderne, universelle Hochgeschwindigkeitsmessungen erforderlichen Eigenschaften – insbesondere im digitalen Systemdesign, der Bauteilentwicklung und -charakterisierung sowie in der Forschung und Lehre. Ihr Eingangswiderstand von 1 MΩ und die extrem niedrige Eingangskapazität (1 pF) gewährleisten eine minimale Belastung des Prüflings. In Verbindung mit der hervorragenden Signalqualität eignet sich diese Tastspitze für die meisten gängigen digitalen Logikspannungen. Dank ihres großen Dynamikbereichs (±8 V) und Offsetbereichs (±12 V) ist sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.
Für Messungen mit hoher Signalintegrität ist die aktive 2-GHz-Tastspitze N2796A die ideale Ergänzung zu den Oszilloskopen der Serien Infiniium und InfiniiVision von Keysight mit 1 GHz Bandbreite. Die N2796A kann auch mit den Oszilloskopen der Serien Infiniium 9000 und 90000 von Keysight mit 2,5 GHz oder höherer Bandbreite als kostengünstige Alternative zur aktiven Tastspitze 1156A-1158A oder zur InfiniiMax-Tastspitze verwendet werden.
Die N2796A ist mit einer weißen LED-Scheinwerferleuchte zur Ausleuchtung des Prüflings ausgestattet. Die Stromversorgung der Prüfspitze erfolgt direkt über die InfiniiVision- und Infiniium AutoProbe-Schnittstelle, wodurch ein zusätzliches Netzteil überflüssig wird. Zum Lieferumfang gehören außerdem diverse Zubehörteile, die den Anschluss an den Prüfling vereinfachen.
Bedienen Sie Ihr Oszilloskop ferngesteuert von Ihrem PC aus über eine virtuelle Webbrowser-Oberfläche.
Bedienen Sie Ihr Oszilloskop ferngesteuert von Ihrem PC aus über eine virtuelle Webbrowser-Oberfläche.
DSOXLAN
Bedienen Sie Ihr Oszilloskop ferngesteuert von Ihrem PC aus über eine virtuelle Webbrowser-Oberfläche.
Das LAN/VGA-Modul bietet Netzwerkkonnektivität und vollständige LXI-Kompatibilität sowie die Möglichkeit zum Anschluss eines externen Monitors. Bedienen Sie Ihr Oszilloskop ferngesteuert von Ihrem PC aus über die Webbrowser-Oberfläche mit der virtuellen Frontblende, die wie die echte Frontblende des Oszilloskops aussieht und sich auch so verhält – inklusive der zugehörigen Tasten und Regler. Ein Oszilloskop ist erforderlich.
Rüsten Sie Ihr InfiniiVision HD3-Serien-Oszilloskop mit einer weichen Tragetasche auf.
Rüsten Sie Ihr InfiniiVision HD3-Serien-Oszilloskop mit einer weichen Tragetasche auf.
HD3CASE
Rüsten Sie Ihr InfiniiVision HD3-Serien-Oszilloskop mit einer weichen Tragetasche auf.
Weiche Tragetasche für das Oszilloskop der Keysight InfiniiVision HD3-Serie.
Rüsten Sie Ihr InfiniiVision HD3-Oszilloskop mit einer Frontplattenabdeckung auf.
Rüsten Sie Ihr InfiniiVision HD3-Oszilloskop mit einer Frontplattenabdeckung auf.
HD3COVER
Rüsten Sie Ihr InfiniiVision HD3-Oszilloskop mit einer Frontplattenabdeckung auf.
Frontplattenabdeckung für das Oszilloskop der Keysight InfiniiVision HD3-Serie.
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
HD3RACK
Rüsten Sie Ihr Oszilloskop der InfiniiVision HD3-Serie mit einem Rack-Montagesatz auf.
Rackmontage-Kit für das Oszilloskop der Keysight InfiniiVision HD3-Serie.
Kalibrieren Sie einen oder mehrere Kanäle Ihrer 80- bis 110-GHz-UXR-Oszilloskope und erzielen Sie eine vollständige Rahmenkalibrierung in Werksqualität.
Kalibrieren Sie einen oder mehrere Kanäle Ihrer 80- bis 110-GHz-UXR-Oszilloskope und erzielen Sie eine vollständige Rahmenkalibrierung in Werksqualität.
N2125A
Kalibrieren Sie einen oder mehrere Kanäle Ihrer 80- bis 110-GHz-UXR-Oszilloskope und erzielen Sie eine vollständige Rahmenkalibrierung in Werksqualität.
Die Infiniium UXR-Serie ist das erste Echtzeit-Oszilloskop mit einem optionalen Selbstoptimierungsmodul. Dieses Modul führt Rahmenanpassungen durch, um interne Korrekturkonstanten an die jeweiligen Umgebungsbedingungen anzupassen. Optimierungsmodule sind für alle UXR-Serien-Einbaustecker und unterstützten Bandbreiten verfügbar.
Eine vollständige, werkszertifizierte Kalibrierung umfasst die Justierung des Messrahmens sowie anschließende Tests und Leistungsüberprüfungen, um sicherzustellen, dass das Oszilloskop die dokumentierten Spezifikationen erfüllt. Das Optimierungsmodul führt lediglich die Schritte der werksgerechten Messrahmenkalibrierung durch. Für die erforderlichen horizontalen Justierungen und die Überprüfung der vertikalen Leistung sind zusätzliche Instrumente und Komponenten notwendig, um eine vollständige, selbstverifizierte Kalibrierung zu erreichen. Falls ein akkreditiertes Kalibrierzertifikat benötigt wird, muss das UXR an ein qualifiziertes Keysight-Servicecenter zurückgesendet werden.
Schützen Sie das Display und die Eingangskanäle Ihres Oszilloskops der InfiniiVision 2000 oder 3000 X-Serie bei Lagerung und Transport.
Schützen Sie das Display und die Eingangskanäle Ihres Oszilloskops der InfiniiVision 2000 oder 3000 X-Serie bei Lagerung und Transport.
N2747A
Schützen Sie das Display und die Eingangskanäle Ihres Oszilloskops der InfiniiVision 2000 oder 3000 X-Serie bei Lagerung und Transport.
Die Frontplattenabdeckung N2747A schützt Ihr Oszilloskop bei Lagerung und Transport. Sie gewährleistet den Schutz des hochauflösenden Displays, der Eingangskanäle und der Drehknöpfe.
Der MX0105A ist ein differentieller SMA-Tastkopf, der eine Bandbreite von 20 GHz bietet und es ermöglicht, zwei SMA-Kabel anzuschließen, um differentielle Messungen auf einem Oszilloskopkanal durchzuführen.
Der MX0105A ist ein differentieller SMA-Tastkopf, der eine Bandbreite von 20 GHz bietet und es ermöglicht, zwei SMA-Kabel anzuschließen, um differentielle Messungen auf einem Oszilloskopkanal durchzuführen.
MX0105A
Der MX0105A ist ein differentieller SMA-Tastkopf, der eine Bandbreite von 20 GHz bietet und es ermöglicht, zwei SMA-Kabel anzuschließen, um differentielle Messungen auf einem Oszilloskopkanal durchzuführen.
Der MX0105A ist ein differentieller SMA-Tastkopf mit 21 GHz Bandbreite, an den zwei SMA-Kabel angeschlossen werden können, um differentielle Messungen an einem Oszilloskopkanal durchzuführen. Der SMA-Anschluss ermöglicht die Terminierung an eine gemeinsame Gleichspannung (± 4 V) anstelle einer Masse, wie sie für Signalstandards wie HDMI und MIPI Mphy erforderlich wäre. Die Terminierungsspannung wird extern über das mitgelieferte Kabel und ein Gleichstromnetzteil angelegt.
Die passive Tastspitze N2873A bietet einen Frequenzbereich von DC bis 500 MHz und einen Dämpfungsfaktor von 10:1 für ein breites Spektrum an Messanforderungen. Dank ihres kompakten Spitzendurchmessers von 2,5 mm und ihrer geringen Eingangskapazität eignet sie sich für allgemeine Messanwendungen.
Die passive Tastspitze N2873A bietet einen Frequenzbereich von DC bis 500 MHz und einen Dämpfungsfaktor von 10:1 für ein breites Spektrum an Messanforderungen. Dank ihres kompakten Spitzendurchmessers von 2,5 mm und ihrer geringen Eingangskapazität eignet sie sich für allgemeine Messanwendungen.
N2873A
Die passive Tastspitze N2873A bietet einen Frequenzbereich von DC bis 500 MHz und einen Dämpfungsfaktor von 10:1 für ein breites Spektrum an Messanforderungen. Dank ihres kompakten Spitzendurchmessers von 2,5 mm und ihrer geringen Eingangskapazität eignet sie sich für allgemeine Messanwendungen.
Die passive Sonde N2873A bietet einen Frequenzbereich von DC bis 500 MHz und einen Dämpfungsfaktor von 10:1, um ein breites Spektrum an Messanforderungen zu erfüllen.
Der kompakte Tastkopfdurchmesser von 2,5 mm, die geringe Eingangskapazität und die verschiedenen Zubehörteile mit feiner Tastspitze machen die passiven Tastköpfe der Keysight N2870A-Serie ideal zum Prüfen dicht bestückter IC-Bauteile oder oberflächenmontierter Geräte, wie sie in modernen digitalen Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt werden.
Die feine Sondenspitze ist federbelastet, um ein Abrutschen der Sonde vom Prüfling zu verhindern. Isolierende IC-Kappen zentrieren die kleine Sondenspitze auf dem IC-Anschluss und verhindern Kurzschlüsse an benachbarten Anschlüssen. Ein standardmäßiger Flachstecker für die Erdung und eine selbstklebende Kupfer-Erdungsfläche reduzieren die Erdungsinduktivität und ermöglichen einen einfachen Erdungsanschluss. Optionales Sondenspitzenzubehör bietet spezielle Funktionen für anspruchsvolle Anwendungen.
Kompatibel mit Keysight InfiniiVision- und Infiniium-Oszilloskopen mit 1 MΩ-Eingang. Diese Tastspitze wird mit dem Keysight-Oszilloskop der 9000er-Serie Infiniium geliefert.
Verwendung für Hochgeschwindigkeits-Differential- oder Single-Ended-Tastung in eingebetteten Designs
Verwendung für Hochgeschwindigkeits-Differential- oder Single-Ended-Tastung in eingebetteten Designs
1134B
Verwendung für Hochgeschwindigkeits-Differential- oder Single-Ended-Tastung in eingebetteten Designs
Für hochgeschwindigkeitsbasierte proportionale oder Single-Ended-Tastköpfe in Embedded-Designs ist der differenzielle Tastkopfverstärker InfiniiMax 7 GHz 1134B die perfekte Ergänzung zu den Infiniium 6 GHz Oszilloskopen. Seine extrem niedrige Eingangskapazität, der flache Frequenzgang und die Widerstands-Tastkopfspitzentechnologie sorgen für eine extrem geringe Belastung des Prüflings (DUT) und eine überragende Signaltreue. Die InfiniiMax 1130B-34B Serie unterstützt eine Vielzahl realer Anwendungen mit einer umfangreichen Produktreihe von Tastkopfköpfen und Zubehör. Das Zubehör kann selbst die anspruchsvollsten mechanischen Zugriffsanforderungen erfüllen.
Das Modell 1134B ist die RoHS-konforme Version des Modells 1134A. Form, Passform, Funktion und Preis des Modells 1134B entsprechen zu 100 % dem Modell 1134A.
Weitere verfügbare Zubehörteile für den Tastkopf des InfiniiMax 1130B-34B finden Sie unter InfiniiMax Tastkopfzubehör.
Erfahren Sie mehr über einseitige aktive Tastköpfe für Oszilloskope
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
N2823A
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
Das N2823A ist ein verlustarmes, phasenangepasstes, flexibles Koaxialkabel mit einer Kabellänge von 1 m und 2,92 mm Steckern an beiden Enden. Es bietet eine verlängerte Kabellänge für die kompatiblen Keysight-Testvorrichtungen, InfiniiMax 2,92 mm Köpfe und andere HF-/Mikrowellen-Testgeräte.