Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브
최신 DDR5 및 MIPI 표준에서 발견되는 신호 측정을 위한 최적의 프로브
키사이트의 MX0025A InfiniiMax Ultra Series 프로브 증폭기는 단일 프로브 팁으로 차동, 단일 종단 및 공통 모드 신호를 측정할 수 있어 사용 편의성을 향상시킵니다.
프로브를 사용하여 신호를 오실로스코프에 연결하면, 프로브는 테스트에 영향을 미치는 회로의 일부가 됩니다. 프로브는 신호 세부 정보를 숨기거나, 신호를 로딩하거나, 왜곡할 수 있습니다. InfiniiMax Ultra Series 프로브는 회로에 미치는 영향을 최소화하기 위해 가장 낮은 로딩을 제공합니다. 전례 없는 정확도로 테스트 마진을 높이고 측정 신뢰도를 확보하십시오. 전체 측정 시스템이 신호의 가장 정확한 표현을 볼 수 있도록 지원하는지 확인하십시오.
이 프로브는 RC 고임피던스 프로파일 덕분에 가장 낮은 노이즈와 정전 용량 부하를 가지며 더 많은 주파수에서 가장 낮은 부하를 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 InfiniiMode를 지원하며 사용자 정의 AC 교정 모드, 더 넓은 입력 전압 범위, 고유한 S-파라미터 특성화를 통한 더 높은 정확도, 더 낮은 정전 용량 부하, 더 넓은 입력 전압 범위, 더 작은 밀도 프로빙을 위한 마이크로/소켓형 프로브 헤드, 그리고 더 많은 대역폭을 제공합니다. InfiniiMax Ultra Series는 가장 넓은 주파수 범위에서 가장 낮은 부하와 가장 적은 신호 왜곡을 제공하는 RC 입력 임피던스 아키텍처를 갖추고 있습니다.
InfiniiMax Ultra 프로브는 1:1, 4:1, 8:1의 세 가지 감쇠 범위를 제공하여 최대 대역폭을 유지하면서 우수한 노이즈 성능과 넓은 전압 범위를 제공합니다. 입력 범위는 입력 신호의 크기와 오실로스코프의 수직 스케일에 따라 자동으로 구성됩니다.
1:1에서 600 mVpp, 4:1에서 2.5 Vpp, 8:1에서 5 Vpp의 세 가지 유연한 입력 동적 범위 중에서 선택하십시오. InfiniiMax Ultra Series 프로브를 사용하면 설계가 만족스러운지 명확하게 확인하고, 표준을 준수하며, 작은 디바이스를 쉽게 프로빙하고, 테스트 복잡성을 줄일 수 있습니다.
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
N2125A
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
인피니엄 UXR 시리즈는 현장 환경 조건에서 내부 보정 상수를 정렬하기 위한 프레임 조정을 수행할 수 있는 선택 사양 자체 최적화 모듈을 제공하는 최초의 실시간 오실로스코프입니다. 최적화 모듈은 모든 UXR 시리즈 벌크헤드 커넥터 유형 및 지원 대역폭에 사용할 수 있습니다.
전체 공장 인증 교정은 프레임 교정 조정과 오실로스코프가 문서화된 사양에 따라 작동하는지 확인하기 위한 후속 테스트 및 성능 검증으로 구성됩니다. 최적화 모듈은 공장 품질의 프레임 조정 교정 단계만 수행합니다. 완전한 자체 검증 교정을 달성하려면 필요한 수평 조정 및 수직 성능 검증 절차를 수행하기 위한 추가 장비 및 구성 요소가 필요합니다. 공인 인증 교정 증명서가 필요한 경우, UXR은 키사이트 공인 서비스 센터로 반환해야 합니다.
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
N2126A
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2126A, UXR의 1.85 mm 교정 모듈을 사용하여 40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
N2127A
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2127A, UXR의 3.5 mm 교정 모듈을 사용하여 13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
PC에서 가상 웹 브라우저 인터페이스를 사용하여 원격으로 오실로스코프를 조작할 수 있습니다.
PC에서 가상 웹 브라우저 인터페이스를 사용하여 원격으로 오실로스코프를 조작할 수 있습니다.
LAN/VGA 모듈은 외부 모니터 연결 기능뿐만 아니라 네트워크 연결 및 완벽한 LXI compliant 호환성도 지원합니다. PC에서 웹 브라우저를 사용하여 실제 전면판의 관련 키와 손잡이와 똑같이 생기고 똑같이 작동하는 가상 전면판 인터페이스를 통해 원격으로 스코프를 작동시킬 수 있습니다. 오실로스코프는 필수입니다.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 소프트 휴대용 케이스로 업그레이드하십시오.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 소프트 휴대용 케이스로 업그레이드하십시오.
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 소프트 휴대용 케이스.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 전면 패널 커버로 업그레이드하십시오.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 전면 패널 커버로 업그레이드하십시오.
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 전면 패널 커버.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 랙 마운트 키트로 업그레이드하십시오.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프를 랙 마운트 키트로 업그레이드하십시오.
키사이트 InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프용 랙 마운트 키트.
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
N5477A
Infiniium 86100 DCA 모듈을 InfiniiMax III 프로빙 시스템에 연결하여 최대 30GHz까지 프로브 측정하십시오.
N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다. 이전 DCA-J는 프로빙에 13 GHz 제한이 있었으나 N5477A를 사용하여 이제 DCA-J는 30GHz 프로빙이 가능하며 성능과 유연성이 향상됩니다.
이전의 DCA-j 광대역 샘플링 오실로스코프는 프로빙 범위가 13GHz까지로 제한되었지만, 이제 N5477A 샘플링 오실로스코프 어댑터와 InfiniiMax III 프로브와 함께 사용하여 최고 30GHz까지 프로빙할 수 있습니다.
N5477A는 InfiniiMax III 프로브를 스펙트럼 분석기와 같은 일반 50Ω 테스트 장비에 연결하는 데에도 사용할 수 있는데, 단, 1143A 전원 공급기 및 5062-1247 NMD 수(male)-3.5mm 암(female) 어댑터를 사용해야 합니다.
고임피던스 입력이 필요한 프로브를 Infiniium V 또는 90000 X/Q-시리즈 오실로스코프에 연결합니다.
고임피던스 입력이 필요한 프로브를 Infiniium V 또는 90000 X/Q-시리즈 오실로스코프에 연결합니다.
N5449A
고임피던스 입력이 필요한 프로브를 Infiniium V 또는 90000 X/Q-시리즈 오실로스코프에 연결합니다.
N5449A 고임피던스 어댑터를 사용하면 Infiniium V-시리즈, 90000 X-시리즈, 90000 Q-시리즈, Z-시리즈 오실로스코프에 대한 높은 임피던스 입력이 요구되는 프로브 연결이 가능합니다. 이 어댑터에는 하이엔드 Infiniium 스코프와 함께 고임피던스 패시브 프로브, 1147B 또는 N2893A AC/DC 전류 프로브 또는 N2790A 고전압 차동 프로브를 사용할 수 있습니다. 어댑터에는 N2873A 500 MHz 10:1 패시브 프로브가 제공됩니다.
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할 수 있습니다.
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할 수 있습니다.
MX0105A
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할 수 있습니다.
MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 21 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할 수 있습니다. SMA 헤드를 사용하면 접지 대신 일반 DC 전압(± 4 V)에 대한 종단 작업을 수행할 수 있으며 이는 HDMI 및 MIPI M-PHY와 같은 신호 표준에서 요구하는 작업입니다. 종단 전압은 제공되는 케이블과 DC 전원 공급기를 사용하여 외부에서 적용됩니다.
최대 1 mA/div 측정이 가능하여 저레벨 신호를 훨씬 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
최대 1 mA/div 측정이 가능하여 저레벨 신호를 훨씬 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
키사이트 N7026A는 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프를 위한 150MHz 대역폭, 액티브 전류 프로브입니다. 이 프로브는 넓고 평탄한 대역폭(DC~150MHz), 낮은 노이즈(<250µArms), 그리고 넓은 입력 범위(최대 연속 30Arms 또는 비연속 40Apeak)를 제공합니다. 낮은 레벨 신호에 대해 훨씬 정확한 보기를 제공하며 최저 1mA/div를 측정할 수 있습니다.
클램프 고정 전류 프로브를 이용한 정확한 측정을 위해 오프셋 에러를 자기 소거하고 제거하는 것은 매우 중요합니다. 프로브에 있는 자기 소거 및 교정 버튼은 잔류 자성과 원치 않는 DC 오프셋을 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 프로브는 InfiniiVision 및 Infiniium AutoProbe 인터페이스를 통해 직접 구동하거나(최대 15Apeak 측정) 외부 AC 어댑터를 통해 구동할 수 있습니다(최대 40Apeak 측정).
N7026A는 스위칭 전원 공급기, 인버터 및 유도성 부하를 구동하는 전류 앰프의 높은 주파수 디지털 회로, IC, 모터 컨트롤러에서 확인할 수 있는 transient 전류 신호를 캡처하는 데 이상적입니다.