探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 162 個)

InfiniiMax Ultra 探棒放大器圖片,25 GHz
InfiniiMax Ultra 探棒放大器,25 GHz
型號
MX0025A

量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。

主動式探棒,2 GHz 的圖片
主動式探棒,2 GHz
型號
N2796A

執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。

影像:Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1 mm
Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1mm
型號
N2125A

校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準

Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85 mm
型號
N2126A

校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。

Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5 mm
型號
N2127A

校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。

影像:LAN/VGA 模組
LAN/VGA 模組
型號
DSOXLAN

透過虛擬網路瀏覽器介面,您可從 PC 遠端操作示波器。

InfiniiVision HD3 系列示波器軟式攜帶箱的影像
 InfiniiVision HD3 系列示波器軟式攜行箱
型號
HD3CASE

為您的 InfiniiVision HD3 系列示波器升級軟式攜行箱。

InfiniiVision HD3 系列示波器前面板蓋的影像
 InfiniiVision HD3 系列示波器前面板蓋
型號
HD3COVER

為您的 InfiniiVision HD3 系列示波器升級前面板蓋。

InfiniiVision HD3 系列示波器機架安裝套件的影像
 適用於 InfiniiVision HD3 系列示波器的機架安裝套件
型號
HD3RACK

為您的 InfiniiVision HD3 系列示波器升級機架安裝套件。

18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件影像
18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件
型號
N1021B

將沒有連接器的 PCB 和其他裝置連接到示波器主機中的 TDR/TDT 模組

InfiniiMax 差動式 SMA 探棒頭,21 GHz 的影像
InfiniiMax 差動式 SMA 探棒頭,21 GHz
型號
MX0105A

MX0105A 是一款差動 SMA 探棒頭,提供 20 GHz 頻寬,可讓您連接兩條 SMA 纜線,在示波器通道上進行差動量測。

取樣示波器轉接器 影像
取樣示波器轉接器
型號
N5477A

將 Infiniium 86100 DCA 模組連接到 InfiniiMax III 探測系統,以進行高達 30 GHz 的探測。

全部清除