Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
MX0025A
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
Keysight MX0025A InfiniiMax Ultraシリーズ・プローブは、差動モード、シングルエンドモード、コモンモード信号を単一のプローブチップで測定できるため可用性が向上します。
信号をオシロスコープに接続するためにプローブを使用する場合、プローブは回路の一部となり、テストに影響を与えます。 プローブが信号の細部を隠す、信号に負荷を与える、または信号を歪ませる可能性があります。 InfiniiMax Ultraシリーズプローブは回路への影響を最小限にする最低限の負荷が備わっています。 かつてない高精度で、テストマージンを向上させ信頼性の高い測定を実現します。 測定システム全体で信号の真の姿を表示可能にします。
これらのプローブには、RC高インピーダンスプロファイルにより、最小ノイズおよび容量性負荷、またより広範囲の周波数にわたって最低限の負荷が備わっています。 InfiniiMax UltraシリーズはInfiniiModeをサポートし、ユーザー定義のAC校正モード、幅広い入力電圧レンジ、独自のSパラメータ特性評価による精度の向上、低い容量性負荷、幅広い入力電圧レンジ、より小さな密度のプロービング用のマイクロ/ソケット・プローブ・ヘッド、および広い帯域幅を備えています。 InfiniiMax Ultraシリーズは幅広い周波数レンジ全体で最小負荷および最低限の信号歪みを備えたRC入力インピーダンスアーキテクチャを採用しています。
InfiniiMax Ultraプローブには 1:1、4:1、8:1の3つの種類の減衰範囲があり、最大帯域幅を維持しながら優れた雑音特性や高電圧レンジが可能になります。 入力レンジは、入力信号およびお手持ちのオシロスコープの垂直軸の大きさによって自動設定されます。
600 mVpp(1:1)、2.5 Vpp(4:1)、5 Vpp(8:1)の3つの柔軟性のある入力ダイナミックレンジからお選びいただけます。 InfiniiMax Ultraシリーズ プローブで、設計品が満足の行くものになるタイミングを明確に見極め、規格に準拠し、小型デバイスを簡単にプロービングし、テストの複雑さを低減しましょう。
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796A
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796Aは新世代の低コスト・シングルエンド・アクティブ・プローブであり、AutoProbeインタフェースを備えています。今日の汎用高速プロービングに必要な多くの特性を備え、デジタル・システムのデザイン、コンポーネントのデザイン/特性評価、教育研究アプリケーションに最適です。1 MΩの入力抵抗ときわめて小さい入力キャパシタンス(1 pF)により、DUTに対する負荷が非常に小さくなります。さらに、優れた信号忠実度も備え、今日のほとんどのデジタル・ロジック電圧に適合します。また、広いダイナミック・レンジ(±8 V)とオフセット・レンジ(±12 V)により、さまざまなアプリケーションで使用できます。
高い信号インテグリティを要求されるプロービングには、N2796A 2 GHzアクティブ・プローブとKeysightの1 GHz帯域幅InfiniiumおよびInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープの組み合わせが最適です。N2796Aは、Keysightの2.5 GHz以上の帯域幅のInfiniium 9000または90000シリーズ・オシロスコープでも、1156A~1158Aアクティブ・プローブまたはInfiniiMaxプローブの低コストの代替品として使用できます。
N2796Aは、被試験回路を照らすための白色LEDヘッドライトを装備しています。電源はInfiniiVisionおよびInfiniiumのAutoprobeインタフェースから直接供給されるので、追加の電源は不要です。プローブにはさまざまなアクセサリが付属し、被試験回路に容易に接続できます。
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2125A
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
Infiniium UXRシリーズは、サイトの環境条件下で内部補正定数を調整するためのフレーム調整を実行できる、オプションの自己最適化モジュールを提供する初のリアルタイム・オシロスコープです。最適化モジュールは、すべてのUXRシリーズ・バルクヘッド・コネクタ・タイプおよびサポートされている帯域幅で利用可能です。
完全な工場認定校正は、フレーム校正調整、およびオシロスコープが文書化された仕様どおりに動作していることを確認するためのその後のテストと性能検証で構成されます。最適化モジュールは、工場品質のフレーム調整校正ステップのみを実行します。完全な自己検証校正を達成するには、必要な水平調整と垂直性能検証手順を実行するために、追加の機器とコンポーネントが必要です。認定された校正証明書が必要な場合は、UXRをキーサイトの認定サービスセンターに返却する必要があります。
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2126A
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの自己校正モジュール機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2126A UXR用1.85 mm校正モジュールを使用して、40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)-SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2127A
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの校正モジュールを使用した校正機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2127A UXR用3.5 mm校正モジュールを使用して、13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)‐3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)‐SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
ウェブブラウザのインタフェースを使ってPCからオシロスコープをリモート操作。
ウェブブラウザのインタフェースを使ってPCからオシロスコープをリモート操作。
DSOXLAN
ウェブブラウザのインタフェースを使ってPCからオシロスコープをリモート操作。
LAN/VGAモジュールは、ネットワーク接続、完全なLXI準拠のサポート、外部モニタとの接続が可能です。 ウェブブラウザインタフェースを使用してPCからオシロスコープをリモート操作することができます。ウェブブラウザのバーチャル・フロント・パネル・インタフェースにオシロスコープのフロントパネルと同じキーやノブが表示され、同様に機能します。 オシロスコープは必須です。
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。
N7007A
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。
今日では、多くの環境テストエンジニアが標準温度プローブを極端な温度条件で使用しているため、プローブが物理的に損傷します。 環境テストエンジニアの間では、プローブの端に長いワイヤーを取り付けることだけもごく一般的に行われているため、インダクタンスが過剰になり、帯域幅が狭くなり、測定性能が大幅に低下します。 キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをソフトキャリングケースでアップグレード。
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをソフトキャリングケースでアップグレード。
HD3CASE
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをソフトキャリングケースでアップグレード。
Keysight InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用ソフトキャリングケース。
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをフロントパネルカバーでアップグレード。
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをフロントパネルカバーでアップグレード。
HD3COVER
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをフロントパネルカバーでアップグレード。
Keysight InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用フロントパネルカバー。
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをラックマウントキットでアップグレードしてください。
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをラックマウントキットでアップグレードしてください。
HD3RACK
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをラックマウントキットでアップグレードしてください。
キーサイト InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット。
ハンドヘルドブラウジングと非常に小さな負荷により、はんだ付けプローブヘッドの測定の忠実度を実現します。
ハンドヘルドブラウジングと非常に小さな負荷により、はんだ付けプローブヘッドの測定の忠実度を実現します。
N2839A
ハンドヘルドブラウジングと非常に小さな負荷により、はんだ付けプローブヘッドの測定の忠実度を実現します。
N2839A差動ブラウザーヘッドは、はんだ付けプローブヘッドの測定精度をハンドヘルドブラウジングで実現 InfiniiMax MX0025A RCプローブアンプと併用すれば、N2839Aは21 GHzの帯域幅を実現し、高速差動信号またはシングルエンド信号の測定に最も適したハンドヘルド・ブラウザ・ソリューションになります。
N2839Aのプローブチップは、DUTとの確実な接続を保証します。 プローブチップは、0 mmから3 mm間隔のターゲットに対応するようにサムホイールで調整でき、誤って破損した場合は簡単かつ迅速に交換することができます。 低インダクタンスのグランドスプリングにより、スパンレンジの設定に関わらず、プローブの周波数特性は一定に保たれます。
従来のこのクラスのプローブブラウザとは異なり、N2839Aは極めて低いプローブ負荷を提供しています。 信号速度が速くなると、プローブの入力のキャパシタンス成分がプローブ負荷の大きさを決定する支配的な要因となります。 入力容量が大きくなると、測定周波数が高くなったときに、プローブがDUTに負荷をかけたり、測定の応答に影響を与えたりすることがあります。 N2839Aは、はんだ付けヘッドと同等の0.21 pFの低入力容量を実現し、高速信号の測定におけるプローブ効果を最小限に抑えています。
2019年6月下旬出荷分(S/N US5900xxxx以上)より、N2839A、N2837Aの標準構成にソリッドチップ20本を追加し、合計40本(スプリングロード20本、ソリッドチップ20本)のキットになります。 新しいソリッドチップは、スプリング式のポゴチップよりも少し頑丈になっています。
20 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。
20 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。
MX0105A
20 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。
21 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。 SMAヘッドにより、HDMIやMIPI Mphyなどの信号規格で必要とされるグランドではなく、共通のDC電圧(±4V)への終端が可能です。 終端電圧は、付属のケーブルとDC電源を使って外部から印加します。