Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 161

Image of  InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
Model
MX0025A

Best probes for measuring signals found in the latest DDR5 and MIPI standards.

Image of  Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Optimization Module, 1mm
Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Optimization Module, 1mm
Model
N2125A

80 ~ 110 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다

Image of  Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
Model
N2126A

40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.

Image of  Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
Model
N2127A

13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.

Image of  LAN/VGA 모듈
LAN/VGA 모듈
Model
DSOXLAN

PC에서 가상 웹 브라우저 인터페이스를 사용하여 원격으로 오실로스코프를 조작할 수 있습니다.

Image of  Soft Carrying Case for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
 Soft Carrying Case for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
Model
HD3CASE

Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a soft carrying case.

Image of  Front-Panel Cover for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
 Front-Panel Cover for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
Model
HD3COVER

Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a front-panel cover.

Image of  Rack-Mount Kit for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
 Rack-Mount Kit for InfiniiVision HD3 Series Oscilloscopes
Model
HD3RACK

Upgrade your InfiniiVision HD3 Series oscilloscope with a rack-mount kit.

Image of  Sampling Scope Adapter
Sampling Scope Adapter
Model
N5477A

Probe up to 30 GHz with the Infiniium 86100 DCA modules by connecting them to the InfiniiMax III probing system

Image of  고임피던스 어댑터
고임피던스 어댑터
Model
N5449A

고임피던스 입력이 필요한 프로브를 Infiniium V 또는 90000 X/Q-시리즈 오실로스코프에 연결합니다.

Image of  InfiniiMax 차동 SMA 프로브 헤드, 21 GHz
InfiniiMax 차동 SMA 프로브 헤드, 21 GHz
Model
MX0105A

MX0105A는 차동 SMA 프로브 헤드로 20 GHz의 대역폭을 제공하며 이를 통해 2개의 SMA 케이블을 연결하고 하나의 오실로스코프 채널에서 차동 측정을 수행할수 있습니다.

Image of  AC/DC 고감도 클램프온 전류 프로브, 150 MHz
AC/DC 고감도 클램프온 전류 프로브, 150 MHz
Model
N7026A

최대 1 mA/div 측정이 가능하여 저레벨 신호를 훨씬 더 정확하게 확인할 수 있습니다.

Clear All